Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"822.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
Artikelnummer: C1000064
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 5 m
Ditt pris
SEK822.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 1.5 A |
Typ. ledarresist. Datal. K1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 17-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | CuZn, förgyllt |
Tätningsmaterial | FKM |
Material för uttag | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 5 m |
Tolerans för kabellängd K1 | |
Material skärmyta K1 | Cu |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.75 mm |
Isoleringsmat.I dataledarg. K1 | PP |
Isoleringsmat. Manöv.ledn K1 | PP |
Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 28 |
Tvärsnitt dataledare K1 | |
Tvärsnitt UB-ledare K1 | |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Fläta av förtennad koppar |
Antal ledare | 17 |
Kabelgodkännande K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL FT2
UL 20233 |
Vridm. låsskruv | 0,4 Nm |
Nettovikt | 375 g |
Bruttovikt | 377 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548107234 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 1.083 |