text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op 2H Receiver adapter

Artikelnummer: 380305
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, för anslutning av en PSEN op2H-mottagare (lju...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK346.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, för anslutning av en PSEN op2H-mottagare (ljusgaller/ljusridåer) till PSS67 och PDP67.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Märkström 4  A
Omgivningstemperatur -5 - 70  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontakttyp 2 5-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kodning av M12-kontakt 2 A-kodad  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Material för stift CuZn  
Material för uttag CuSn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PVC  
Kabeltyp K1 LiY11Y  
Kabellängd 0.1  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 svart  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 nej  
Max. ytterdiameter kabel K1 5.2  mm
Tvärsnitt på ledare 0.25  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 5 trådar för utfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 5  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Kåpmaterial PUR  
Nettovikt 25  g
Bruttovikt 40  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548055375  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 0