text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Line filter f. DD FFU 3X16K-KK

Artikelnummer: 8171509
Mains filter Rated current: 16 A, power dissipation typ.: 8 W Protection class: IP20, connection type: Terminals.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK4,471.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Nettovikt 1000  g
Bruttovikt 1400  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 40161512  
EAN-kod 4046548035834  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27420290  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
Volym 0