Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"2566.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Artikelnummer: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to
SZ8x; Length: 10 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the f...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK2,566.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | E 12-polig M23-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kodning av M12-kontakt 1 | 0°-kodad |
| Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 2 | rak |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Au |
| Kabellängd | 10 |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
7.1
7.9 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2 × 0,25) mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Nettovikt | 700 |
| Bruttovikt | 800 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074147 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |