Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMCcable FD/G4GB/015/Q25/S1
Utgående artikel
SEK2,634.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Kontakttyp 1 | P 12-polig M17-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 2 | rak |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Ledningsmaterial K1 | Cu |
| Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
| Kabellängd | 15 |
| Material skärmyta K1 | Cu förtennat |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (3 × 2 × 0,14 + 2 × 0,25) mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Kabelgodkännande K1 | UL/CSA |
| Halogenfri | Ja |
| Beständighet mot olja | beständig |
| Flamskydd | IEC 60332-1: självsläckande |
| Nettovikt | 720 |
| Bruttovikt | 720 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101577 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |