text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC SI6A161Y/EC 1x 12A

Artikelnummer: 8C000025
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (ST...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK21,831.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Antal digitala ingångar 8  
Omgivningstemperatur 0 - 45  °C
Kylningstyp inbyggd fläkt  
Skyddsklass hus  
Mått höjd 343  mm
Mått bredd 65  mm
Mått djup 286  mm
Nettovikt 3930  g
Bruttovikt 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-kod 4046548100457  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
Volym 0  
 

Tillbehör – obligatoriska

PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z)
PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z) 8C000022
Terminal set for drive controllers SI6A161Y or SI6A161Z
SEK754.00