Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Produkten kan variera
PPHD060G
Artikelnummer: Z9000067
please maintain
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 160 °C |
Mekaniska data
Kåpmaterial | Plast |
Mått höjd | 27.6 mm |
Mått bredd | 26.5 mm |
Mått djup | 1.5 mm |
Nettovikt | 160 g |
Bruttovikt | 167 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
GTIN | 4046548110234 |
Volym | 0 dm3 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |