Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177023","name":"PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"12409.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Produkten kan variera
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
Artikelnummer: 8177023
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
Ditt pris
SEK12,409.00
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
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-kod | 4046548080094 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27022602 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000034 |
ETIM-referensfunktion | EC001851 |
Volym | 0 |