Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176378","name":"Brake resistor 300W/66R/T/U","price":"4518.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Produkten kan variera
Brake resistor 300W/66R/T/U
Artikelnummer: 8176378
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Ditt pris
SEK4,518.00
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-kod | 4046548059281 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
Volym | 0 |