Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000190","name":"PMC brakeresistor FGFKQU31009/14R4/4500W","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC brakeresistor FGFKQU31009/14R4/4500W
Artikelnummer: 8C000190
Braking resistor for power supply PS6.
Technical data:
Type Steel-grid fixed resistor.
Resistance 14.4 Ohm.
Power 4500 W.
with temperature switch.
with UL certification.
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
UKCA cURus |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Mått höjd | 355 mm |
Mått bredd | 490 mm |
Mått djup | 260 mm |
Nettovikt | 9500 g |
Bruttovikt | 9500 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023131 |
GTIN | 4046548109900 |
Volym | 0 dm3 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |