text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK

Artikelnummer: C1000022
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5- pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK330.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 4  A
Typ. ledarresistans K1 <= 55,4 ohm/km vid 20 °C  
Omgivningstemperatur -40 - 85  °C
Omgivningstemperatur med UL 80 °C  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Kontakttyp 1 5-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 vinklad  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontakttyp 2 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kodning av M12-kontakt 2 A-kodad  
Material gängring kontakt 1 CuZn förnicklat  
Material gängring kontakt 2 CuZn förnicklat  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Tätningsmaterial FKM  
Material för stift CuZn  
Material för uttag CuZn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Kabellängd 3  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 svart  
Färg på huset gul, liknande RAL1004  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 8 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 5.5  mm
Tvärsnitt på ledare 0.34  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 22  
Kabling K1 5 trådar för utfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 5  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-2  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-2  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Vridm. låsskruv 0,4 Nm  
Nettovikt 126  g
Bruttovikt 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548102499  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 0