Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"55872.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Produkten kan variera
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Artikelnummer: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Mer
Ditt pris
SEK55,872.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
CPU
Minne för tillämpningar | 256 MB |
Processortakt | 1,3 GHz |
Arbetsminne | 512 MB |
Ingående absolut kodare
Antal ingångar absolutv.givare | 3 |
Anslutn. (absolutvärdesgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
Matningsspänning för ABS | 10– 30 VDC |
Signal klockutgång ABS | Differenssignal (RS-422) |
Signal dataingång ABS | Differenssignal (RS-422) |
Pot.avskiljn. absolut & system | ja |
Ingångsinkrementell kodare
Antal inkrementalgivaringångar | 2 - 3 |
Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
Matningsspänning för inkrem |
10– 30 VDC
4,75– 5,25 VDC |
Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
Emulering av encoder
Max. Jitter Encoder-emulering | 1 000 steg/s. |
Ingångar
Antal ingångar | 16 |
Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | ja |
Halvledarutgångar
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+20 % |
Potentialavsk. Halvl.utgång | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
PROFIBUS-DP-gränssnitt
Profibus-typ | Slave |
tillåt.PROFIBUS-stat.adresser | 0– 126d |
Inställ. PROFIBUS-stationsad | Programvara |
Kontakttyp Profibus-gränssn. | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Namn PROFIBUS-protokoll | DPV0 |
Driftsätt PROFIBUS | AutoBaud |
Namn beskrivningsfil profib | Pilz0DCC.gsd |
Tillverkar-id PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-gränssnitt
Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.11 |
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
CANopen-gränssnitt
Antal CANopen anslutningar |
3
4 |
CANopen-typ |
Master
Slave |
Canopen-cykeltid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen-överföringstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1 000 kBit/s |
Pot.isolering CAN och system | ja |
Antal Ethernet anslutningar | 1 |
EtherNet/IP-gränssnitt
Pot.avskiljn. EtherNet & sys. | ja |
Ethercat-gränssnitt
Kontakttyp Ethercat-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
Pot.avskiljn. EtherCAT & syst | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Kylningstyp | inbyggd fläkt |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Rotationsencoder och systemsp. |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Potentialavskiljning 2 mellan | Ethernet och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 2 | Basisolering |
Potentialavskiljning 3 mellan | EtherCAT och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 3 | Basisolering |
Potentialavskiljning 4 mellan | HL-utgång och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 4 | Basisolering |
Potentialavskiljning 5 mellan | Ingång och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 5 | Basisolering |
Potentialavskiljning 6 mellan | CANopen och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 6 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vertikal |
Kåpmaterial | Varmgalvaniserat stål |
Kåpmaterial främre platta | Varmgalvaniserat stål |
Kåpmaterial överdel | Polyesterfolie |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 270.6 mm |
Mått bredd | 60 mm |
Mått djup | 183 mm |
Nettovikt | 1360 g |
Bruttovikt | 2260 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548084856 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242090 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0 |