Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"355.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Artikelnummer: 516145
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion
M12, IP69, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 manöverdon,hölje av rostfritt stål,
ATEX-godkännande.
Ditt pris
SEK355.00
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
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
ATEX-certifikatnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX-kategori gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX-kategori damm | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-användningsområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Omgivningstemperatur med UL | -25 - 105 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Rostfritt stål 1.4401 |
Mått djup | 25 mm |
Nettovikt | 10 g |
Bruttovikt | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548084092 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |