Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"164.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}

Produkten kan variera
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Artikelnummer: 542085
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,förpackningen innehåller = 1
st., ATEX Godkännande.
Ditt pris
SEK164.00
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Transponder kodning | kodad |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
max. omgivningstemp. vid Hmax | +55 °C |
max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-30 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 18 mm |
Mått bredd | 37 mm |
Mått djup | 19 mm |
Nettovikt | 15 g |
Bruttovikt | 20 g |
Transponder
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548077568 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval

PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
SEK25.00

PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
SEK25.00

PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK486.00

SEK292.00