text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Artikelnummer: 6L000014
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,332.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 1.5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 250  
Omgivningstemperatur -25 - 55  °C
Överspänningskategori II  
Skyddsklass hus IP67  
Hållkraft 1500  
Mått höjd 192  mm
Mått bredd 42  mm
Mått djup 44  mm
Nettovikt 489  g
Bruttovikt 541  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101430  
Volym 1.258  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK255.00
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK335.00
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Nödupplåsning, fram, för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK255.00
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Nödupplåsning, bak, för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK335.00
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK753.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
SEK4,709.00

Installationstillbehör

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Vinkelmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥600 mm.
SEK133.00
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.
SEK335.00
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R≥ 400 mm.
SEK268.00
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥800 mm
SEK120.00