text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PRMS compress kit

Artikelnummer: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element:...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,578.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.

 
Mått höjd 67  mm
Mått bredd 109  mm
Mått djup 109  mm
Nettovikt 486  g
Bruttovikt 500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 39269097  
UNSPSC 25 23101519  
EAN-kod 4046548088809  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27389102  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
Volym 0.847