Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176673","name":"PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9","price":"3972.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

Produkten kan variera
PMCtendo DD5/400 spare part plug + X9
Artikelnummer: 8176673
suitable for the device series PMCtendo DD5/230-480V consisting of:
Connector X3, X4 Connector X0, X8, X9.
Utgående artikel
Ditt pris
SEK3,972.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023191 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548075229 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |