Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"802.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Produkten kan variera
PSS u2 ES 8DI NPN
Artikelnummer: 328206
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, NPN-funktion av typ 3
enligt IEC 61131-2, impulsförlängning, 0 V DC med ytterligare
spänningsfördelningsmodul, 1-radig,anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs
... Mer
Ditt pris
SEK802.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, NPN-funktion av typ 3 enligt IEC 61131-2, impulsförlängning, 0 V DC med ytterligare spänningsfördelningsmodul, 1-radig,anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Ingångar
Antal ingångar | 8 |
Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 3 |
Programvarufiltertid | 0 ms ... 25,5 ms |
Potentialavskiljning ingång | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Ingång och Module Supply |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Kåpmaterial | PPE |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 110.8 mm |
Mått bredd | 12.5 mm |
Mått djup | 72.5 mm |
Nettovikt | 31 g |
Bruttovikt | 47 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548095753 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.216 |
Tillbehör – obligatoriska
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, skyddskodningselement PSS u2 A CE T finnstillgänglig för
anslutningsplint, FPE 1 st.
SEK67.00