text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)

Artikelnummer: 328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK67.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Nettovikt 28  g
Bruttovikt 28  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072563  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 10