text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)

Artikelnummer: 313115
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 1-radig, 10 plintar, fjäderkraftanslutning, 2 st.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK94.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande TÜV  
 
Omgivningstemperatur -20 - 100  °C
Tvärsnitt på ledare 1  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 22-18  
Nettovikt 20  g
Bruttovikt 22  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061215  
Volym 0.056  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 2