Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"6812.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Produkten kan variera
PNOZ mc6p CANopen 2
Artikelnummer: 773712
PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, Standard, fältbuss CANopen,
protokoll CiA DS-301 V3.0, stationsadresser 0–99, 1 SUB-D-stiftkontakt
9-polig, 8 överföringshastigheter, kan konfigureras, 10 kBit/... Mer
Ditt pris
SEK6,812.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, Standard, fältbuss CANopen, protokoll CiA DS-301 V3.0, stationsadresser 0–99, 1 SUB-D-stiftkontakt 9-polig, 8 överföringshastigheter, kan konfigureras, 10 kBit/s–1 MBit/s, 24/128 bitars virtuella ingångar, 24/128 bitars virtuella utgångar.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Fältbusgränssnitt
Fältbussgränssnitt | CANopen |
Fältbussens modultyp | Slave |
Namn fältbussprotokoll | CiA DS-301 V3.0 |
Tillåt. fältb.-stat.adresser | 0–99d |
Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
500 kBit/s 20 Mbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 Mbit/s 50 Mbit/s 125 kBit/s |
Anslutning fältbuss | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Provspänning | 500 V AC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Mått höjd | 94 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 119 mm |
Nettovikt | 115 g |
Bruttovikt | 135 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548064223 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0.42 |