Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000058","name":"Connector/CA/M12-5SMX/A/TR","price":"288.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Artikelnummer: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Ditt pris
SEK288.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 80 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Färg på huset | svart |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Nettovikt | 11 g |
Bruttovikt | 12 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548105032 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27279090 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |