Ett säkert kamerasystem är en beröringsfri skyddsanordning som baseras på bildbehandling och som har utvecklats för säkerhetsrelaterade tillämpningar. Till skillnad från konventionella övervakningskameror, som i första hand används för observation, uppfyller säkra kamerasystem kraven på maskinsäkerhet. De registrerar och analyserar bilddata på ett tillförlitligt sätt för att övervaka riskområden och vid behov skicka säkerhetsrelaterade signaler till maskinens styrsystem. På så sätt skyddar de människor från skador och ser till att lagstadgade säkerhetskrav uppfylls.
Säkra kamerasystem
Vad är ett säkert kamerasystem?
Vad används säkra kamerasystem till?
Säkra kamerasystem används för att skydda riskområden på maskiner och anläggningar. De övervakar skyddszoner, öppna ingångar eller komplexa 2D/3D-områden och registrerar detaljerad information om ett helt övervakningsområde. Ett vanligt användningsområde är t.ex. säkring av kantpressar.
Hur fungerar säkra säkerhetskameror?
Säkra kamerasystem fungerar enligt följande princip:
- Bildtagning: Optiska sensorer läser av det övervakade området.
- Bildbehandling: Säkerhetsorienterade algoritmer analyserar datan.
- Objektigenkänning: Åtskillnad mellan människa och material.
- Signalöverföring: I händelse av fara skickas en säker avstängningssignal till maskinens styrenhet.
Vilka är de mest relevanta säkerhetsstandarderna i ämnet?
Strikta standarder och säkerhetskrav gäller för säkra kamerasystem, t.ex.
- Maskindirektivet 2006/42/EG – Grundläggande säkerhetskrav
- SS-EN ISO 13849-1 – Performance Level (PL) för säkerhetsrelaterade styrsystem
- SS-EN 61508 – Säkerhetsintegritetsnivåer (SIL) för elektriska/elektroniska system
- DIN EN 954-1 – Kategorier för säkerhetsfunktioner
Tillämpningsexempel: säker övervakning av kantpressar
Telecentriska kamerasystem passar särskilt för säker övervakning av kantpressar eftersom de alltid avbildar föremål i samma storlek, oavsett avståndet till kameran. De monteras på kantpressens överdel och följer därför med det övre verktyget.
Det säkra styrsystemet fastställer det övre verktygets momentana läge över plåten på ett tillförlitligt sätt genom att ständigt stämma av data mellan kantpressens CNC-styrsystem, det säkra styrsystemet och det medföljande kamerasystemet. Beroende på skyddsfältets räckvidd kan även specialpressar, t.ex. tandempressar, övervakas.
De kamerabaserade skydds- och mätsystemen registrerar även de allra minsta främmande föremålen i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Ljusstrålarna överförs via ett telecentriskt objektiv från sändaren till mottagaren som sitter på den motsatta sidan av kantpressen. Skyddsområdena ligger framför, bakom och under verktyget. På så sätt förhindras farliga ingrepp från kantpressens samtliga sidor.
Mer information:
Förutom kamerasystem används främst optiska sensorer som säkra ljusridåer och laserskannrar samt radarbaserade sensorer för övervakning av riskområden. Läs mer om hur du använder och skiljer mellan sensorerna här:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Nederländerna: +31 347 320477
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Spanien: +34 938497433
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Ryssland: +7 495 6654993
- Irland: +353 21 4804983
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Danmark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
Asien-Stillahavsregionen
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6839 2920
- Japan: +81 45 471 2281
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566