HMI-programvaran PASvisu för webbaserad visualisering

Webbaserad HMI-programvara – total kontroll över automationen!

HMI-programvaran PASvisu för webbaserad visualisering

Med PASvisu kan du enkelt och på bästa sätt konfigurera och visualisera dina automationsprojekt. Du får en god överblick över anläggningen, både lokalt och via fjärråtkomst. PASvisu hanterar optiskt krävande visualisering med hjälp av olika style sheets.

Med PASvisu kan du visualisera data från olika källor i ett projekt. Detta ger maximal security i datakommunikationen. Nästan alla styrningar kan visualiseras via de olika kopplingsmöjligheterna till PASvisu. Styrningar och automationssystem från Pilz, som t.ex. PNOZmulti eller PSS 4000, utbyter data med visualiseringsprogramvaran via en direktkoppling. Du kan även visa alla data tillsammans i ett enda visualiseringsprojekt – inklusive möjligheten till diagnos.

Visualiseringsprogramvara för alla lösningar

HMI-programvaran PASvisu för webbaserad visualisering

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu är så flexibel att du kan integrera programvaran i din befintliga infrastruktur för automation. PASvisu har stöd för Modbus TCP-kommunikationsprotokoll eller koppling via OPC UA-server. På så sätt kan du använda nästan alla vanliga styrsystem som finns på marknaden. Processdata kan utbytas utan problem. Data från olika styrningar kan visas i samma visualiseringsprojekt. Dessutom kan data visas i nästan alla slutenheter (t.ex. inbyggda gränssnitt, externa datorer eller surfplattor). På så sätt kan du visualisera dina maskiner och anläggningar på ett optimalt sätt, utan att behöva byta ut befintliga komponenter eller system. Detta gör den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu till en kostnadseffektiv lösning!

Ladda ner den senaste versionen av PASvisu nu!

PASvisu: konfigureringsverktyget PASvisu Builder och PASvisu Runtime

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu består av PASvisu Builder och PASvisu Runtime. PASvisu Builder är ett HTML5-baserat verktyg för att enkelt och effektivt skapa projekt. PASvisu Runtime finns som pc-version för enhetsoberoende användning samt som PMI-version för visualiseringsprojekt med Pilz HMI-paneler.

 

PASvisu nu med visualisering från flera datakällor

Öppen för alla lösningar: smidig implementering av dina visualiseringsprojekt

PASvisu består av konfigurationsverktyget PASvisu Builder och PASvisu Runtime
  • Användning, utbyte och bearbetning av processdata är möjlig med nästan alla vanliga styrningar: PASvisu har stöd för Modbus TCP-kommunikationsprotokoll samt koppling via OPC/UA-server
  • Snabb koppling till alla industrikomponenter med Modbus TCP som inbyggt överföringsprotokoll
  • Datavisning via olika slutenheter (t.ex. befintligt maskingränssnitt, externa datorer, surfplattor osv.)
  • Direktkoppling mellan PNOZmulti eller PSS 4000-projekt för ännu snabbare dataöverföring – kortare projekteringstider, eftersom ingen manuell inmatning och tilldelning av variabler krävs
  • Visualisering med tiles – de fördefinierade GUI-elementen innehåller redan alla relevanta egenskaper (t.ex. prefix, suffix och felstatus)
  • Sammankopplingen av processvariablerna sker genom automatisk filtrering i verktyget (inga variabler behöver läggas in manuellt)
  • Äkta client-server-funktion – fjärrunderhåll kan utföras oberoende av manövrering på plats

Bekvämt och intuitivt: dra nytta av fördelarna med PASvisu

  • Hela projekten går snabbare: projektering, runtime och underhåll
  • Möjlighet att installera fler språk, inklusive import- och exportfunktion
  • Dataprotokollföring av variabler och export till CSV-format
  • Advanced Trend Tile: visa loggade trendkurvor, filtrera specifikt efter tidigare tidsförlopp och lägg till dynamiska trendlinjer
  • Integrerad receptadministration: enkelt att definiera egna recept genom att spara värden för variabler och bifoga befintliga datauppsättningar. Uppladdning av egna datauppsättningar via runtime i styrningen.

Security inom datakommunikation och autentisering

Security inom datakommunikation och autentisering

PASvisu arbetar med en säker (resp. secure) client-server-anslutning. Data överförs säkert från PASvisu-servern till anläggningsvisualiseringen på plats. Dataöverföringen mellan PASvisu-klienten, PASvisu Builder och PASvisu-server är helt krypterad.

Dessutom erbjuder den webbaserade visualiseringsprogramvara en kraftfull användarautentisering. Endast auktoriserade klienter kan logga in på PASvisu-servern.

Rätt visualiseringspaneler för programvaran

PASvisu är så flexibelt att data kan visas på olika slutenheter – från inbyggda gränssnitt i maskinen, till externa datorer och mobila enheter som smarttelefoner och surfplattor. PMIvisu är också optimalt att kombinera med Pilz Human Machine Interface. Operatörspanelen har en kraftfull processor och visualiseringsprogramvaran PASvisu är förinstallerad och licensierad för att underlätta användningen ytterligare. De kapacitiva displayerna finns i två versioner, båda med två storlekar.

PMIvisu – HMI-paneler med visualiseringsprogramvara
Med PMIvisu v807 och v812 har du tillgång till kraftfulla visualiseringspaneler i storlekarna 4,3 och 7 tum. Använd PMIvisu-panelerna tillsammans med ministyrningen PNOZmulti eller automationssystemet PSS 4000 och dra nytta av professionell visualisering av dina maskiner och anläggningar!

Diagnostik- och visualiseringspanel PMIvisu v7e
Välj PMIvisu v704e och v707e som kostnadsoptimerade diagnostik- och visualiseringspaneler i storlekarna 7 eller 12,1 tum. Med PMIvisu v7e kan alla funktioner i ministyrningarna PNOZmulti visualiseras och diagnostiseras via en direktanslutning.

 

PASvisu är perfekt anpassad för visualiseringspanelen PMI v7e

Anslutning till automationssystemet PSS 4000

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu är anpassad till automationssystemet PSS 4000 från Pilz. Därför kan dess styrprogramvara PAS4000 kopplas samman med visualiseringsprogramvaran PASvisu på ett smidigt sätt. Så uppstår en perfekt symbios mellan styrning och visualisering – under alla faser i maskinens livscykel.

Anslutning till automationssystemet PSS 4000

Anslutning av de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti till visualiseringsprogramvaran PASvisu

Nu kan du ansluta de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti direkt till visualiseringsprogramvaran PASvisu. Då får du tillgång till samtliga funktioner i programvaran, inklusive diagnosmöjligheter. Dra nytta av korta stilleståndstider tack vare snabbare återstart!

Anslut PNOZmulti enkelt till PASvisu

Ladda ner PASvisu

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Nederländerna: +31 347 320477

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält