En tillförlitlig och bekväm diagnostik är förutsättningen för att maskiner och anläggningar ska kunna producera effektivt, ekonomiskt och utan avbrott. Med PVIS har Pilz utvecklat en genomgående diagnostiklösning för hela skalan från små maskiner ända upp till stora anläggningar.
PVIS OPC Tools bygger på en OPC Server. Du får tillgång till utökad PVIS-diagnostik som baseras på standard-programvarugränssnitt. PVIS OPC Tools kan därmed integreras i nästan alla miljöer. På så sätt får du en optimal lösningar för tillämpningar med Pilz produkter!
Verktyg för diagnostiklösningen PVIS
Enklare diagnostik – med PVIS på OPC-/OPC UA-serverbasis
Dina fördelar
- Tidsbesparing vid felsökning och avhjälpning av störningen – snabbare återstart av maskinen
- Maskinoperatören får med hjälp av klartextmeddelandena genast veta vilka störningar som föreligger
- operatören får aktiv hjälp vid felavhjälpningen med steg-för-stegbeskrivningar
- PVIS utser den ”ansvariga” för åtgärd av felet, t.ex. en underhållsingenjör.
- tiden mellan maskinstillestånd och återstarts förkortas
Fördelar för maskintillverkare och systemintegratörer
- fördefinierade störningsmeddelanden och ”steg-för-steg”-åtgärdsmeddelanden för ett mycket stort antal skyddsanordningar
- tidsbesparande tack vare enkel projektering
- lätt att använda flerspråkiga fördefinierade meddelanden
- flexibelt koncept – lätt att infoga nya meddelanden och att anpassa fördefinierade meddelanden
Fördelar för maskinoperatörer
- spara tid och pengar med störningsmeddelanden i klartext
- snabbare återstart av produktionen genom konkreta lösningsförslag
- enkel användning utan behov av programmeringskunskaper
- maskinspecifik diagnostiklösning genom intelligent koncept
Alltid koll på läget med diagnostiklösningen PVIS – egenskaper
- i diagnostiklösningen PVIS ingår: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server och PVIS ActiveX Control
- Omvandling av felnummer från de olika automationsenheterna via OPC-diagnostikservern med textmeddelanden och hjälpåtgärder
- Hjälptexter finns på flera språk – enkelt att aktivera för användaren av projektet
- från version 2.0.0 stöds OPC UA i PVIS OPC-diagnostikservern
- OPC Server – med PVIS OPC Tool visualiserar du diagnosmeddelanden för flera styrsystem samtidigt (t.ex. för de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti och driftslösningarna PMC)
- diagnosmeddelande på flera diagnosenheter, åtkomst till många PVIS ActiveX Controls på en PVIS OPC-server
Egenskaper vid projektering
- Ta fram diagnostikprojekt med färre klick med vanliga programvaror (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- meddelanden i klartext och hjälpmeddelanden finns för enheter och block
- texter kan tas över, anpassas eller matas in på nytt
- diagnostikmeddelanden kan utökas utifrån bit- och ordinformation från styrsystemen
Driftegenskaper
- tydlig information om den aktuella störningen – operatören kan gripa in snabbt vid fel
- anpassat stöd vid felsökning och felavhjälpning – ökad handlingsförmåga vid fel och ökad produktivitet
- Hjälpmeddelanden för skyddsanordningarna är redan fördefinierade och finns sparade i verktygen.
- PVIS sparar alla händelser för senare analys med start- och sluttid i ett primärminne – ”Event Log”.
Del av PVIS-diagnostiken
- meddelande i klartext om händelsen
- hjälpmeddelanden för varje händelse (upp till åtta hjälpåtgärder)
- platsangivelse i textform för identifiering av driftkälla, område och ansvar
- Prioritering av meddelanden – visning av den utlösande händelsen på första positionen
Vårt produktsortiment: Diagnostiklösning PVIS
Top
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Europa
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Irland: +353 21 4804983
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Nederländerna: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Österrike: +43 1 7986263-444
Asien-Stillahavsregionen
- Thailand: +66 210 54613
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)