Ministyrningen PNOZmulti 2 – expansionsmoduler

Expandera modulärt – enkelt, flexibelt, kostnadsoptimerat

Ministyrningarna PNOZmulti 2 – expansionsmoduler

Har du valt en lämplig basmodul för din applikation? Beroende på kraven kan du docka olika expansionsmoduler till en basmodul i PNOZmulti 2: t.ex. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler.

För varje applikationsområde erbjuder vi en modulärt skalbar lösning. Du betalar bara för de funktioner som du behöver i din applikation.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator sammanställer du maskinvarukonfigurationen med några få klick. Programvaran hjälper dig med placeringen.

Säker Motion Monitoring med PNOZ m EF 1MM2DO

De säkra Motion Monitoring-modulerna till de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 ger en säker övervakning av dina drivenheter. Modulen PNOZ m EF 1MM2DO har två säkra halvledarutgångar samt en kaskadingång och -utgång. Tillsammans med basmodulen PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 övervakar expansionsmodulen en axel.
Den säkra Motion Monitoring-modulen konfigurerar du i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator från och med version 10.13. Du skapar ett självständigt modulprogram (mIQ) per modul för direkt styrning av de säkra digitala utgångarna.

  • Kort reaktionstid på Motion-händelser där utgångarna stängs av på mindre än 12 ms.
  • Om parametrerade gränsvärden överskrids rapporteras detta, och vid felfunktion och skador i skyddsområden/skyddszoner inleder PNOZmulti 2 en säker och tillförlitlig reaktion.
  • Om hela systemet övergår till STOPP-läge kan en fördröjd avstängning konfigureras.
  • Avstängningen kan kopplas ihop med ytterligare moduler via den inbyggda kaskadingången och -utgången. Om en modul stängs av så stängs även moduler som är ihopkopplade via kaskadkoppling av.
  • Via det industrianpassade gränssnittet Mini I/O, som utmärks genom sin höga stabilitet, kan alla vanliga inkrementalgivare anslutas med en driftspecifik anslutningskabel.

Dina fördelar vid användning av expansionsmodulerna för PNOZmulti 2

  • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • enkel och lönsam expansion – precist skalbar beroende på applikationen och det antal ingångar och utgångar som behövs
  • snabbare reaktionstider och kortare cykeltider med ett självständigt modulprogram (mIQ) som finns för utvalda expansionsmoduler där den distribuerade bearbetningen sker direkt i modulen
  • stora applikationer blir möjliga med basmoduler som kan länkas
  • kan expanderas distribuerat på fältet med säker sensorteknik
Dina fördelar vid användning av expansionsmodulerna för PNOZmulti 2

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 expansionsmoduler

PNOZmulti 2 – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, reläutgångsmoduler och halvledarutgångsmoduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

in- och utgångsmoduler för icke-säkra standardtillämpningar

PDP67 Link distribuerad I/O

De distribuerade in- och utgångsmodulerna PDP67 med skyddsklass IP67 övervakar säkerhetsfunktioner direkt på fältet. De ansluts till den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 och parametreras i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Kommunikationen sker via en säker dataanslutning. Både den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 och de anslutningsbara in- och utgångsmodulerna PDP67 är MF-konforma.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält