Ministyrningen PNOZmulti 2 – basmoduler

Förutsättningar för din applikation: vilken basmodul är den riktiga?

Vilken basmodul för PNOZmulti 2 är den riktiga?

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 kan användas i praktiskt taget alla områden inom anläggnings- och maskinkonstruktion. Säkerhetsfunktionerna kan övervakas säkert med PNOZmulti 2, och standardstyruppgifter kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 är modulärt uppbyggda: Du väljer en basmodul och efter behoven i din applikation det nödvändiga antalet expansionsmoduler.

Den kompakta fristående basmodulen PNOZ m C0 kan inte expanderas modulärt. Med sin konstruktionsbredd på 22,5 mm är den lika smal som ett säkerhetsrelä, men lika kraftfull som en säkerhetsstyrning.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator skapar du både maskinvarukonfigurationen och tillämpningskonfigurationen. Den skapade konfigurationen laddas in i ett programminne och läggs in i basmodulen. Konfigureringen kan simuleras offline före idrifttagningen helt utan maskinvara.

Den minsta säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 – fristående basmodul PNOZ m C0

Den minsta säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 – fristående basmodul PNOZ m C0

Med en konstruktionsbredd på endast 22,5 mm övervakar den extremt kompakta fristående basmodulen upp till fyra säkerhetsfunktioner på maskiner med åtta fritt konfigurerbara säkra ingångar och fyra säkra halvledarutgångar. Beroende på tillämpning kan safety-krav upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 3 enligt EN IEC 62061 implementeras. PNOZ m C0 Är säker, kraftfull och mycket lönsam för små maskiner inom olika branscher och användningsområden, som t.ex. paketering, för robotceller eller inom Food and Beverage. Utöka kraftpaketet med säker sensorteknik – som skyddsgrindssystemet PSENmlock, de säkra ljusridåerna PSENopt II eller säkerhetsgivarna PSEN.

Du kan använda de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 oavsett maskintyp, anläggningstyp, land eller bransch. Om antalet säkerhetsfunktioner på din maskin ökar kan överföring ske till modulärt expanderbara basmoduler – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 eller PNOZ m B1. Ännu efter 20 års marknadsmognad gäller principen ”många funktioner – en lösning!” fortfarande

Dina fördelar vid användningen:

  • Du kan skapa en säkerhetskoppling med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator utan licenskostnader
  • Maximal flexibilitet: Ingångarna och utgångarna kan konfigureras fritt i PNOZmulti Configurator
  • Skräddarsydda kostnader och platsbesparing i kopplingsskåpet: lika smal som ett säkerhetsrelä, lika kraftfull som en säkerhetsstyrning

Mer information:

De säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 – ny basmodul för säkra tillämpningar!

De säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 – ny basmodul

Behöver du övervaka säkerhetsfunktioner upp till PL e/SIL CL 3 på din maskin? Den nya basmodulen PNOZ m B0.1 kan användas fristående eller utökas modulärt med högst en I/O-modul: nu även med reläutgångsmodulen PNOZ m EF 2DOR. Alternativt kan du använda högst en av dessa I/O-moduler: PNOZ m EF 16DI eller PNOZ m EF 8DI4DO eller PNOZ m EF 8DI2DOT eller PNOZ m EF 4DI4DOR eller PNOZ m EF 4DI4DORD.

Kostnaderna under kontroll modulärt

Tack vare det stora antalet olika moduler hos PNOZ m B0.1 kan du sätta ihop din tillämpning flexibelt och utifrån dina behov: Alla säkerhetsfunktioner kan konfigureras fritt för specifika tillämpningar. Detta möjliggör exakt skräddarsydd anpassning till din tillämpning.

Enkel överföring från PNOZmulti Mini

Den nya basmodulen tar tillsammans med den nya reläutgångsmodulen över alla specifika uppgifter för produktfamiljen från de kompaktstyrningarna PNOZmulti Mini som en kompatibel efterföljare. Redan befintliga PNOZmulti Mini-projekt kan från och med version 11 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator enkelt överföras till den nya basmodulen PNOZ m B0.1. Med den nya basmodulen kan du även använda befintliga länkmoduler för anslutning av de distribuerade ingångsmodulerna PDP eller för sammankoppling av flera PNOZmulti 2-system och på så sätt täcka alla säkerhetsapplikationer.

Dina fördelar vid användningen

  • Säker drift med certifierad maskinvara och bekvämt, intuitivt programvaruverktyg
  • Kostnadseffektivt och hållbart: global säkerhetsstandard för många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem

Mer information:

Snabböversikt över dina fördelar

  • skräddarsydda kostnader tack vare exakt anpassning till applikationerna med expansionsmoduler
  • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet med anslutning till alla vanliga fältbussystem via motsvarande moduler
  • bekväma diagnostikmöjligheter
  • maximal säkerhet – beroende på applikation upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061.

Översikt över egenskaperna

Egenskaper för basmodulerna för PNOZmulti 2
  • upplyst display för snabbare drifttagning och enkel diagnostik
  • displayvisning av felmeddelanden, status för matningsspänningen, in- och utgångar, status- och enhetsinformation samt individuell kundtext
  • maximalt 4 expansionsmoduler kan anslutas på vänster sida plus högst 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul
  • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkrafts- eller skruvplintar (kan väljas som tillbehör)
  • utbytbart programminne
  • diagnosgränssnitt

Basmodulerna för PNOZmulti 2 – vad kan övervakas?

Följande kan anslutas till basmodulerna:

  • Nödstoppsknapp
  • Grindbrytare, säker grindgivare
  • ljusridåer
  • Laserskanner
  • Knappar på tvåhandsdon
  • driftsättsväljare
  • Säkerhetstrampmattor
  • Sensorer
  • Åtkomstbehörighet PITreader
  • Funktionssäkert driftsättsval PITmode

Vid användning av operatörspanelerna PMI, manöverdonen PIT, den säkra sensortekniken PSEN och den distribuerade periferin PDP67 får du ett helt system som komplett lösning.

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 basmoduler

PNOZmulti 2 basmoduler

Basmodulerna till de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan expanderas modulärt till höger och vänster. De uppfyller kraven för PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061. Det högsta värdet som kan uppnås beror på inkopplingen.

Tillbehör PNOZmulti 2

Här hittar du färdiga anslutningskablar med olika längd för anslutning av Motion Monitoring-moduler. Du hittar även varianter som du kan färdigställa själv för anslutning till många vanliga omformare.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält