Den induktiva säkerhetsbrytaren PSENini möjliggör säker identifiering av positioner i en maskin. Den registrerar beröringsfritt när metallföremål närmar sig och skickar därmed nödvändiga och säkra signaler om positioner och ändlägen. Den induktiva funktionsprincipen minimerar slitage och ökar livslängden. Du jobbar säkert och med hög produktivitet!
Induktiv säkerhetsbrytare PSENini
Säkerhetsbrytare för säker positionsavkänning
Induktiv säkerhetsbrytare – kan integreras flexibelt
Positioner som t.ex. ändlägen känner PSENini av säkert och exakt. Dessutom fungerar den induktiva beröringsfria givaren som impulsgivare för räkneuppgifter eller används för att registrera rotationsrörelser. Därför behöver sensorn inget särskilt kodat manöverdon. Den reagerar på metall och kan på så sätt integreras enkelt i maskinen för att spara plats.
De olika varianterna ger hög flexibilitet vid integreringen i din tillämpning. Den kubformade beröringsfria givaren med ett hölje i plast registrerar föremål upp till ett brytavstånd på 15 mm. De tre cylinderformade varianterna med ett hölje i rostfritt stål möjliggör brytavstånd på 2 till 10 mm och är även lämpliga för mer hygienkritiska användningsområden med skyddsklassen IP68/IP69. Dessutom fungerar sensorerna i ett temperaturområde på -25 °C till +70 °C.
Dina fördelar med den induktiva säkerhetssensorn PSENini
- Tillförlitligt utan blindarea: inget minimiavstånd behövs mellan sensor och föremål
- Många användningsmöjligheter: fyra versioner som möjliggör brytavstånd på 2 till 15 mm
- Kan användas upp till PL d, kat. 2 (SS-EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061), vid redundant användning upp till PL e, kat. 4/SIL 3
- Kan användas i hygienkritiska områden: Hölje i rostfritt stål ger skyddsklassen IP68/IP69
- LED-statusindikeringar möjliggör snabb diagnostik
- Mångsidig och robust i användningen: tål vibrationer, damm och fukt
- Enkel att integrera: OSSD-säkerhetsutgångar möjliggör direktanslutning till säkerhetsstyrning
Den induktiva beröringsfria givaren PSENini har många användningsområden.
De induktiva säkerhetssensorerna används i alla möjliga olika tillämpningar, t.ex. i förpackningsanläggningar, inom Food and Beverage-området eller verktygsindustrin. Integreringen är väldigt enkel eftersom den induktiva säkerhetsbrytaren har standardiserade OSSD-säkerhetsutgångar. Detta möjliggör direktanslutning till en passande säkerhetsstyrning som t.ex. PNOZmulti, myPNOZ eller PSS 4000.
Säker positionsavkänning
När den är inbyggd i lyftkrantillämpningar registrerar den induktiva säkerhetsbrytaren PSENini varje ändläge tillförlitligt och säkert. PSENini känner av lyftkranens aktuella läge och tillsammans med en lämplig säkerhetsstyrning – t.ex. den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – ser den till att lyftkranen rör sig säkert. Den kubformade beröringsfria givaren PSEN in-D-A-N med ett brytavstånd på 15 mm är perfekt för denna tillämpning.
Säker varvtalsövervakning
Förutom säker positionsavkänning möjliggör den induktiva beröringsfria givaren PSENini även säker varvtalsövervakning. Därmed går det t.ex. att fastställa den exakta positionen hos rotationsskivor för att säkerställa att nödvändig bearbetning utförs på den aktuella positionen. Ofta är det ont om plats vid dessa tillämpningar, och därför passar den cylinderformade beröringsfria givaren PSENini perfekt med sin kompakta konstruktion och ett brytavstånd på 2 till 10 mm.
Vårt produktutbud
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Europa
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Irland: +353 21 4804983
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Nederländerna: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Österrike: +43 1 7986263-444
Asien-Stillahavsregionen
- Thailand: +66 210 54613
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)