De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

Helhetslösning för avskiljande skyddsanordningar

Den säkra gångjärnsbrytaren PSENhinge

De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge erbjuder en säker helhetslösning med gångjärn och säkerhetsbrytare för avskiljande skyddsanordningar. PSENhinge passar för vrid- och svängbara grindar och klaffar.

Som användare drar du inte enbart nytta av den ökade tillgängligheten till anläggningarna utan också av manipulationsskyddet, då PSENhinge är dold inne i säkerhetsanordningen. De säkra gångjärnsbrytarna motsvarar skyddsklass IP67 och passar därför även utmärkt inom områden med högra krav på hygien!

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Säker helhetslösning för maximal flexibilitet

  • Säker helhetslösning med gångjärn och säkerhetsbrytare för vrid- och svängbara, avskiljande skyddsanordningar
  • Används tillsammans med styrenheter från Pilz i tillämpningar med höga säkerhetskrav
  • Manipulationssäker och platssparande eftersom den byggs in direkt i skyddsanordningen
  • Mycket stor flexibilitet och användarvänlighet vid montering, anslutning och justering
  • Behöver sällan underhållas tack vare den stabila konstruktionen och tåligheten mot smuts
Säker helhetslösning för maximal flexibilitet

Gångjärnsbrytarens egenskaper

Gångjärnsbrytarens egenskaper
  • Gångjärnsbrytare för positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 vid användning av två brytare
  • Inställbar och efterjusterbar brytpunkt från 0° till 270°
  • Kontakter: 2 NC
  • Skyddsklass: IP67
  • Inkapslad i isolermaterial

Använda PSENhinge

PSENhinge passar för vrid- och svängbara grindar och klaffar. Eftersom den är dold inne i skyddsanordningen är manipulationsskyddet högt. Du kan använda de säkra gångjärnsbrytarna från Pilz även i kraftigt nedsmutsade miljöer, då PSENhinge motsvarar skyddsklass IP67.

Använda PSENhinge

Yrkesanvändning av gångjärnsbrytare

Vårt produktsortiment: De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

Våra gångjärnsbrytare erbjuder hög flexibilitet vid montering, anslutning och justering. De kan dessutom användas för att konstruera system som öppnas åt höger eller vänster.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält