Säkerhetslåsningen PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en enda produkt!

Produktbild på säkerhetslåsningen PSENmlock

Säkerhetslåsningen PSENmlock ger säker förregling och säker låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Den säkra låsningen möjliggörs tack vare låsningens tvåkanaliga styrning. Därför är brytaren framför allt lämplig för användning i maskiner med farligt efterlopp där det även krävs säker låsning upp till PL d eller PL e.

I kombination med styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning för övervakning och styrning av låsningen i avskiljande skyddsanordningar.

Nycertifierad – säkerhetslåsningen PSENmlock

Utöver SS-EN ISO 14119 och SS-EN ISO 13849-1 uppfyller PSENmlock nu även kraven i SS-EN IEC 62061 och IEC 61508. Med de båda nya skyddsklasserna IP65 och IP69 (utöver IP67) erbjuder PSENmlock dessutom ännu fler användningsmöjligheter. Observera att kabeln måste vara skyddad mot högtrycksrengöring i IP69.

Välj mellan PSENmlock-varianterna

Du kan välja mellan PSENmlock-basvarianter för enkelkoppling och PSENmlock-varianter för seriekoppling. Båda varianterna finns med Power-återställning eller automatisk återställning samt med olika kodningar.

Basvarianter och varianter för seriekoppling

PSENmlock-basvarianter och varianter för seriekoppling

Utöver PSENmlock-basvarianterna för enkelkoppling erbjuder vi ytterligare varianter för seriekoppling. Dessa möjliggör en kostnadseffektiv installation tack vare minskade kostnader för kabeldragning samt seriekoppling av de säkra in- och utsignalerna.

Kombinationen med Safety Device Diagnostics (SDD) ger en enkel och omfattande diagnostik för säkerhetsbrytarna och minskar på så sätt stilleståndstider. SDD möjliggör dessutom individuell styrning av enskilda brytare eller grindar utan kostsam enkelkoppling i kopplingsskåp. Du får en lönsam seriekoppling och minimerar dina kostnader för kabeldragning.

Varianter med Power-återställning och automatisk återställning

PSENmlock-varianter med Power-återställning och automatisk återställning

PSENmlock finns i varianter med Power-återställning och automatisk återställning. För varianterna med Power-återställning krävs en återställning, dvs. att matningsspänningen kopplas från, efter att nödöppningen har aktiverats, men detta behövs inte för varianterna med automatisk återställning. Här sker återställningen genom att nödöppningen återställs och skyddsanordningen stängs.

Nödupplåsningen kan inte användas för varianterna med automatisk återställning. Enligt SS-EN ISO 14119 måste nödupplåsningen nämligen alltid återställas med hjälp av ett verktyg eller någon annan åtgärd (t.ex. Power-återställning).

Säkerhetslåsningen PSENmlock mini – perfekt för tillämpningar där det är ont om plats

Behöver du en säkring för huvar, luckor eller små sväng- och skjutgrindar? Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm är säkerhetslåsningen PSENmlock mini 60 % mindre än PSENmlock och är därför perfekt för tillämpningar där det är ont om plats.

Mer om säkerhetslåsningen PSENmlock mini

Komplettera din skyddsgrindslösning

Du kan välja mellan en PSENmlock-grindhandtagsmodul med inbyggd nödöppning eller separata grindhandtag och nödöppningar:

PSENmlock-grindhandtagsmodul med inbyggd nödöppning

Grindhandtagsmodul med inbyggd nödöppning

Med PSENmlock-grindhandtagsmodulen får du ett grindhandtag med inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning som passar till säkerhetslåsningen PSENmlock. Det gula grindhandtaget (utvändigt) gör att manöverdonet kan fällas ut så att man kan öppna eller stänga grinden. Med det röda grindhandtaget (invändigt) aktiveras nödöppningen. Grindhandtagsmodulen kan monteras på in- och utsidan av grindar, och på både höger- och vänsterhängda grindar. Den har en spärrinsats för upp till 5 lås för att förhindra att maskinen startas igen och kan användas med kodade och fullkodade PSENmlock-brytare.

Grindhandtag kan kombineras med säkerhetslåsningen PSENmlock

Separata grindhandtag

I stället för grindhandtagsmodulen kan du även kombinera vanliga grindhandtag med PSENmlock. Våra grindhandtag för sväng- och skjutgrindar är optimalt anpassade till PSENmlock och möjliggör därmed en ekonomisk och platsbesparande lösning för säkring av skyddsgrindar.

Två utföranden av nödöppningen som kan kombineras med alla PSENmlock-varianter

Nödöppningar

Som valfritt tillbehör kan de två varianterna av nödöppningen kombineras med alla varianter av PSENmlock: 

  • PSENml escape release ansluts direkt till sensorn via en stång.
  • PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock med hjälp av en draglina. Detta gör att nödöppningen kan monteras separat från säkerhetslåsningen.

Knappenheten PITgatebox: manövrering av säkerhetsbrytare och åtkomstbehörighet

Kombinera PSENmlock med knappenheten PITgatebox så får du ytterligare manöver- och knappanordningar för att enkelt manövrera din säkerhetslåsning: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar.

Dessutom finns PITgatebox-varianter med det inbyggda åtkomstbehörighetssystemet PITreader. På så sätt kan man säkerställa att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera. På så sätt förhindrar du oavsiktliga maskinstillestånd eller kvalitetsförluster.

Knappenheten PITgatebox: manövrering av skyddsgrindsbrytare och åtkomstbehörighet

Fördelar med säkerhetslåsningen PSENmlock

  • Högsta säkerhet: säker förregling och säker låsning upp till PL e  
  • Hög hållkraft: upp till 7 500 N
  • Väl synlig diagnostik utan att enheten behöver demonteras: LED-indikeringar på tre av höljets sidor
  • Lång livslängd: kraftigt hölje och mekanisk robusthet
  • Flexibelt manöverdon: för en hög toleransutjämning – även om grindarna ger efter
  • Ingen oavsiktlig aktivering av låsningen tack vare inbyggd återstartspärr
  • Energisnål tack vare spänningslös låsning via en bistabil magnet
  • Minskade kostnader för kabeldragning tack vare seriekoppling

Egenskaper hos säkerhetslåsningen PSENmlock

  • Uppfyller alla krav i SS-EN ISO 13849-1, SS-EN IEC 62061, IEC 61508 och SS-EN ISO 14119
  • Säker förregling upp till PL e/SIL 3, säker låsning upp till PL e/SIL 3
  • Produktvarianter: basvarianter och varianter för seriekoppling med/utan Power-återställning
  • Kodningsvarianter: kodad, fullkodad, fullkodad i originalutförande
  • Säker hållkraft på upp till 7 500 N, inbyggd låskraft på 30 N
  • LED-indikeringar på tre av höljets sidor
  • Skyddsklass IP65/IP67/IP69* (*observera att kabeln är skyddad mot högtrycksrengöring)
  • Anslutning: M12, 8-polig, och M12, 12-polig, fibersvans
  • Hjälpupplåsning på tre sidor
  • Nödupplåsning (kan inte användas på varianterna med automatisk återställning)
  • Redo för SDD
LED-indikeringar på tre av höljets sidor

Användningsexempel: Robust design och hög hållkraft för tunga grindar

Säkerhetslåsningen PSENmlock används i maskinen

Med en hållkraft på upp till 7 500 N förhindrar säkerhetslåsningen PSENmlock att skyddsanordningar öppnas oavsiktligt och ger därmed högsta säkerhet.

Det spelar ingen roll om den är inbyggd i PSENmlock-grindhandtagsmodulen eller används som separat tillbehör: Tack vare valfri nödöppning kan PSENmlock även användas på beträdbara grindar till maskiner med dåligt övervakade områden. Med PSENmlock-grindhandtagsmodulen får du en nödöppning inbyggd direkt i grindhandtaget. Med den distribuerade nödöppningen kan skyddsgrindsbrytaren istället monteras på en plats som operatörerna inte kommer åt. På så sätt skyddas dina medarbete optimalt även vid fara.

Mer information:

Vårt produktutbud: säkerhetslåsningen PSENmlock

Skyddsgrindssystemet PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en enda produkt – med skyddsgrindssystemet PSENmlock.

Tillbehör till skyddsgrindssystemet PSENmlock

Perfekt utformade för skyddsgrindssystemet PSENmlock: Tillbehör för montering på standardprofiler och skjutgrindar.

PSENmlock dörrhandtagsmodulen

Dörrhandtagsmodul med inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning samt flexibel montering på skyddsgrindens in- och utsida.
Upprullad gul kabel

Anslutningsteknik

Ett brett urval av adaptrar och kablar till säkerhetslåsningen PSENmlock mini hittar du här.

Anslutningsteknik
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält