Säker låsning med PSENmlock mini

Hög låskraft. Liten och enkel att montera.

Produktbild för det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock mini

För effektiv övervakning av skyddsanordningar, som t.ex. luckor, huvar eller sväng- och skjutgrindar, kan du använda skyddsgrindssystemet PSENmlock mini. Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm hittar säkerhetsbrytaren alltid en plats även vid tillämpningar där det är ont om plats. Skyddsgrindssystemet har en hållkraft FZH på 1 950 N (F1max: 3 900 N) och möjliggör säker låsning för personskyddstillämpningar upp till PL d, kat. 3 enligt SS-EN ISO 13849-1.

Säker låsning för extra flexibilitet och produktivitet

Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini erbjuder en ekonomisk lösning för övervakning av dina skyddsgrindar. Skyddsgrindssystemet är extra kompakt i sin konstruktion, och den kan integreras perfekt i dina maskiner och sparar värdefull plats. Dessutom ger PSENmlock mini hög flexibilitet med avseende på monteringen eftersom manöverdonet kan monteras från höger, vänster och framifrån. Det blir betydligt mer flexibelt att konstruera maskiner.

PSENmlock mini kan seriekopplas upp till PL d, kategori 3, och på så sätt minskar den kostnader för kabeldragning och förenklar idrifttagningen – vilket sparar tid och pengar.

Den bistabila låsningsprincipen säkerställer hög säkerhet. Det senaste tillståndet bevaras vid strömavbrott, och grinden hålls antingen stängd och låst eller öppen. Den här principen minskar energiförbrukningen eftersom låsningen bara strömsätts när grindarna spärras eller låses upp. Hög säkerhet tack vare tvåkanalig styrning av hubmagneterna: vid felfunktion stängs OSSD-utgångarna av men låsningen bibehålls. Med en engångsinaktivering kan hubmagneterna låsas upp individuellt.

Tillförlitligt skydd på liten yta – dina fördelar

Monteras snabbt – sparar tid

  • PSENmlock mini sätts fast enkelt och snabbt med bara två skruvar.
  • Ett flexibelt manöverdon kan monteras på in- och utsidan av skyddsanordningen från både höger, vänster och framifrån

Kompakt konstruktion sparar plats

  • Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm är P 60 % mindre än PSENmlock och perfekt för tillämpningar där det är ont om plats.
  • Kan användas även för grindar med minimal grindradie på 200 mm

Pålitlig i användning ökar produktiviteten

  • Säker hållkraft FZH upp till 1 950 N 
  • Bistabil låsningsprincip ger säker drift och minskar energiförbrukningen
  • Hög säkerhet upp till PL d, kategori 3, tack vare tvåkanalig hubmagnetstyrning
  • Högt manipulationsskydd, valfri kodning
Med skyddsgrindssystemet PSENmlock mini kan manöverdonet monteras från höger, vänster och framifrån.
Säker låsning med skyddsgrindssystemen PSENmlock mini och PSENmlock
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini i detaljvy

Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini översikt

  • Säker låsning för personskydd upp till PL d kat. 3 (SS-EN ISO 13849-1)
  • Robust användning tack vare säker hållkraft FZH upp till 1 950 N, inbyggd låskraft 11 N
  • RFID-säkerhetsbrytare med högt manipulationsskydd tack vare kodat manöverdon
  • Skyddsklass IP 67
  • Hög säkerhet tack vare tvåkanalig styrning av hubmagneterna
  • Enkel manövrering med ”Power to unlock”-låsningsprincip:
  • en bistabil låsningsprincip ger säker drift och minskar energiförbrukningen, och vid strömavbrott stängs OSSD-utgångarna av men skyddsanordningen förblir låst.
  • Säker seriekoppling minimerar kostnaden för kabeldragning och förenklar idrifttagningen
  • Inbyggd hjälpupplåsning på två sidor
  • Enkel installation: M12-stickkontakt, 8- eller 12-polig

Säkra skyddsgrindar lönsamt och tillförlitligt

Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini kan användas överallt där rörliga avskiljande skyddsanordningar som t.ex. huvar, luckor eller små sväng- och skjutgrindar behöver säkras. Även vid anläggningar som har flera skyddsanordningar står PSENmlock mini för effektiv övervakning tack vare säker seriekoppling upp till PL d, kat. 3.

 

Övervakning av flera huvar på en tappningsanläggning

Bild på en person som står vid en tappningsanläggning med skyddsgrindssystemet PSENmlock mini och använder en display
  • Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini seriekopplad
  • Kombinerad med knappenheten PITgatebox
  • Säker helhetslösning med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2

Individuell lösning för dina skyddsgrindar

Bild som visar en skyddsgrind med skyddsgrindssystemet PSENmlock mini
  • Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini för personskydd
  • Enkel manövrering med knappenheten PITgatebox, med valfritt inbyggt åtkomstbehörighetssystem
  • Omfattande diagnostik- och statusinformation med Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Kombination med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2

Vårt produktutbud: säkerhetslåsningarna PSENmlock mini

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock mini

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock mini: Perfekt att använda för applikationer som kräver låsning och där det är ont om plats.

Tillbehör till skyddsgrindssystemet PSENmlock mini

Dessutom hittar du rätt tillbehör som t.ex. monteringssats eller täcklock till skyddsgrindssystemet PSENmlock mini.
Upprullad gul kabel

Anslutningsteknik

Ett brett urval av adaptrar och kablar till skyddsgrindssystemet PSENmlock mini hittar du här.

Anslutningsteknik
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält