Övervaka dina applikationer för kroppsskydd på ett ekonomiskt och effektivt sätt med Pilz säkra ljusstråleskydd. Med stora räckvidder på upp till 55 m är de perfekta för t.ex. avgränsning av yttre områden. Det spelar ingen roll om ljusstråleskydden har en eller flera strålar – beroende på dina önskemål hittar du ett urval av säkra ljusstråleskydd av typ 2, 3 och 4 i PSENopt- och PSENopt II-serierna.
Säkert ljusstråleskydd för kroppsskydd
Stor räckvidd för stora öppningar
Dina fördelar med ett säkert ljusstråleskydd från Pilz
- Stora räckvidder på upp till 55 m
- Många olika användningsmöjligheter med säkra ljusstråleskydd med en eller flera strålar.
- Överensstämmelse med och certifierad enligt SS-EN 61508 och IEC 61496-1/-2 (typ 3)
- Kan användas i applikationer upp till PL d/SIL CL 2
- Ekonomisk lösning tillsammans med vår säkra styrteknik
Ditt urval av säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd
PSENopt säkert ljusstråleskydd med en stråle
- Används vid säkring av ingångar, riskzoner och riskområden
- De säkra ljusstråleskydden uppfyller kraven i IEC 61496-1/-2 tillsammans med lämpliga utvärderingsenheter, t.ex. PNOZmulti, upp till PL e.
- Ljusstråleskydd med en stråle passar för applikationer där det är ont om plats
- Anslutning: kontakt, M12, 4-polig
PSENopt – säkra ljusstråleskydd med flera strålar
De säkra ljusstråleskydden med flera strålar i PSENopt-serien finns som typ 2- och typ 4-varianter för kroppsskydd.
- Kan användas i applikationer upp till PL c enligt SS-EN ISO 13849-1
- Integrerade funktioner: muting, blanking, kaskadkoppling
- Kan utökas med passande tillbehör i form av mutingarmar och mutingsensorer
- Dimensioner: 35 × 41,2 mm
- Anslutning: för mottagaren 1 st kontakt, M12, 8-polig, för sändaren 1 st kontakt, M12, 4-polig
- snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
PSENopt II – det robusta säkra ljusstråleskyddet
För kroppsskydd erbjuder vår PSENopt II-serie säkra ljusstråleskydd av typ 3 och typ 4. De säkra ljusstråleskydden av typ 3 är särskilt utformade för applikationer upp till PL d. De är också de första säkra ljusridåerna av typ 3 i världen som har blivit UL-certifierade!
- Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
- Kan användas i applikationer upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
- Anslutning: 1 st fibersvans, M12, 5-polig för både mottagare och sändare
- Dimensioner: 35 × 40 mm
- Det går att installera flera säkra ljusridåer i nära anslutning till varandra tack vare kodningen
- Enkel kabeldragning och montering
- Kan utökas med passande tillbehör i form av mutingarmar och mutingsensorer
För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!
Övervaka stora områden på ett lönsamt sätt
Säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd används främst i applikationer där ett stort område måste övervakas. De möjliggör räckvidder på upp till 55 meter. I kombination med speglar kan även flera sidor säkras med bara ett enda ljusstråleskydd. I kombination med rätt säkerhetsstyrning får du ett optimalt skydd för dina medarbetare och din anläggning.
Barriärfri åtkomstsäkring på robotceller med ljusstråleskyddet PSENopt II
- Övervakning av inträde i riskområdet
- Roboten stängs av så fort en person passerar det säkra ljusstråleskyddet
- Starta roboten igen genom att kvittera styrningen
Avgränsa yttre områden på flera sidor med ljusstråleskyddet PSENopt och två inbyggda spegelpelare
- Övervaka upp till tre åtkomstsidor med bara ett enda ljusridåpar och två spegelpelare
- Minskad kabeldragning, mindre platsbehov och färre kostnader
- Skyddsfältet utökas genom att de infraröda ljusstrålarna omdirigeras med hjälp av speglar
- Passar även utmärkt för större produktionsanläggningar, t.ex. portalfräsmaskiner för metall- eller träbearbetning
Pilz Safety Distance Calculator
Säkerhetsavstånd för ditt säkra ljusstråleskydd – fastställs direkt i onlineverktyget!
Ett korrekt säkerhetsavstånd är avgörande även vid applikationer för kroppsskydd. Pilz Safety Distance Calculator hjälper dig med beräkningen och tar snabbt och enkelt fram det avstånd som krävs samt passande produkter.
Muting – ökad produktivitet vid in- och utmatning av material
Matas material regelbundet in eller ut under pågående produktion i din process? Med muting är detta möjligt – helt utan avbrott i produktionen. Pilz erbjuder olika alternativ för integreringen. Med de säkra ljusstråleskydden i PSENopt-serien med integrerad mutingfunktion eller de säkra ljusstråleskydden PSENopt II, där mutingfunktionen kan integreras i den säkrare ministyrningen PNOZmulti 2. Följande exempel visar en L-muting-tillämpning för säker materialutmatning.
Säkring av transportband i paketcentraler med det säkra ljusstråleskyddet PSENopt med integrerad muting.
- X-, T- och L-muting är möjligt
- Färdiga satser för T- och L-muting
- Säkerhetsstyrningen övervakar endast utgångarna hos det säkra ljusstråleskyddet, inte mutingfunktionen.
Säkring av transportband i paketcentraler med det säkra ljusstråleskyddet PSENopt II med mutingarmar och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2.
- PNOZmulti med mutingblock möjliggör X-, T- och L-muting
- Färdiga satser för X-, T- och L-muting
- Robusta mutingarmar som är enkla att integrera
Vi erbjuder också ett brett urval av ljusridåer för hand- och fingerskydd:
Vårt produktutbud: säkra ljusstråleskydd med en eller flera strålar
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Nederländerna: +31 347 320477
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Spanien: +34 938497433
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Ryssland: +7 495 6654993
- Irland: +353 21 4804983
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Danmark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
Asien-Stillahavsregionen
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6839 2920
- Japan: +81 45 471 2281
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566