Säker ljusridå för handskydd

Arbeta ostört med optimalt skydd

Gruppbild på PSENopt, advanced, slim, opt II

Det finmaskiga ljusfältet hos de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II är perfekt för alla applikationer där handskydd krävs. Fördelen: Du placerar de säkra ljusridåerna nära riskområdet och sparar på så sätt viktigt utrymme. På så sätt blir dina medarbetare optimalt skyddade och arbetsflödet störs inte. Perfekt för produktionsanläggningar med begränsat utrymme. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning.

De säkra ljusridåerna PSENopt – många olika användningsmöjligheter

De säkra ljusridåerna i PSENopt-serien kan användas på många olika sätt. Förutom standardljusridåer av typ 2 erbjuder PSENopt Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. Med sin smala konstruktion och kaskadkopplingsfunktion är PSENopt slim perfekt för applikationer där det är ont om plats.

  • Kan användas i applikationer upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling
  • Smal konstruktion som sparar plats och kostnader
  • Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
Produktbild på säkra ljusridåer

Den säkra ljusridån PSENopt II – robust vid användning

Tack vare deras höga robusthet skyddar de säkra ljusridåerna PSENopt II mot stötar, kollisioner och vibrationer, och därför är de perfekta för användning i tuffa industrimiljöer. Förutom säkra ljusridåer av typ 4 för applikationer upp till PL e kan säkra ljusridåer av typ 3 användas upp till PL d – med UL-certifiering. Även mutingapplikationer kan genomföras utan problem med de tillgängliga mutingarmarna.

  • Stöttålig upp till 50 g
  • Tål damm och smuts
  • Temperaturområde på -25 °C till +60 °C
  • Kan användas i applikationer upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner (förutom vid skyddsfälthöjden 150 mm)
  • Anslutning: Mottagare och sändare med vardera 1 x M12, 5-polig pigtail
  • Dimensioner: 35 × 40 mm
  • Det går att installera flera säkra ljusridåer i nära anslutning till varandra tack vare kodningen
  • Enkel kabeldragning och montering
Produktbild på den säkra ljusridån PSENopt II

För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!

Fördelar

Produktbild på PSENopt
  • Certifierad säkerhet: Säkra ljusridåer av typ 3 för applikationer upp till PL d enligt SS-EN IEC 61496 samt säkra ljusridåer av typ 4 finns tillgängliga
  • Perfekt för trånga utrymmen
  • Hög produktivitet: korta reaktionstider och inga dödzoner
  • Användarvänlig diagnostik med LED-indikeringar för att minska stilleståndstider
  • Enkel och snabb montering
  • PSENopt II för användning i tuffa industrimiljöer med en stöttålighet på 50 g
  • Allt från ett och samma ställe: Säker styrning, säkra ljusridåer och omfattande tjänst- och utbildningsutbud

Platsoptimerade applikationer med säkra ljusridåer för handskydd

Våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II säkrar tillämpningar med handskydd på ett optimalt och platsoptimerat sätt. I kombination med vår säkra styrteknik får du en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning.

Flersidig övervakning av pressgator med den säkra ljusridån PSENopt II och två spegelpelare

Flersidig övervakning av pressgator med den säkra ljusridån PSENopt II och två spegelpelare

  • Övervaka in- och utmatningsområdet vid verktygsbyte
  • Spara plats, kostnader och monteringstid

 

Åtkomstsäkring och intrångsskydd med den säkra ljusridån PSENopt Advanced med integrerad kaskadkopplingsfunktion

Åtkomstsäkring och intrångsskydd med den säkra ljusridån PSENopt Advanced med integrerad kaskadkopplingsfunktion

  • Enkel säkring av angränsande skyddsfält, t.ex. en maskins fram-, ovan- eller baksida, med hjälp av endast en säker ljusridå.
  • Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån
  • Perfekt för små maskiner med begränsat utrymme
  • Enkel konfiguration och idrifttagning med PSENopt Configurator

Applikationer där det är ont om plats blir ordentligt säkrade med den säkra ljusridån PSENopt slim

  • Perfekt för trånga utrymmen samt grindar och portar
  • Smal konstruktion som sparar plats och kostnader
  • Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner
  • Effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån

Pilz Safety Distance Calculator

Korrekt säkerhetsavstånd för dina säkra ljusridåer

Om du vill beräkna säkerhetsavståndet för säkra ljusridåer kan du få hjälp av vår Pilz Safety Distance Calculator. Baserat på SS-EN ISO 13855 och dina uppgifter beräknas det avstånd som behövs och du får se de lämpliga produkterna direkt.

Kom igång nu!

Mer information:

Vårt produktutbud

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Irland: +353 21 4804983
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Danmark: +45 74436332
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Spanien: +34 938497433
  • Italien: +39 0362 1826711

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält