Ljussensorer

Tillförlitlig objektigenkänning med ljussensor från Pilz

Två ljussensorer med bakgrundsbortkoppling

Reflektionsljussensorerna med bakgrundsbortkoppling upptäcker ett objekt genom att sända ut ljusstrålar som reflekteras av materialet. På det här sättet garanteras en tillförlitlig objektigenkänning. De optiska sensorerna har ingen säkerhetsfunktion. De avger dock en omkopplingssignal som utvärderas av Pilz säkra styrteknik, t.ex. ministyrningen PNOZmulti 2 eller det modulära säkerhetsreläet myPNOZ.

Reflexionsljussensorerna används till exempel i lösningar för förpackningsmaskiner för säker övervakning av kartongmatningen. Lösningen är TÜV-SÜD-certifierad för PL d eller SIL 2 enligt IEC 62061.

Fördelar med ljussensorer

Bild PNOZ mB0 och myPNOZ med ljussensorer
  • TÜV-SÜD-certifierad lösning för PL d/kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 eller SIL 2 enligt IEC 62061: certifierad lösning som sparar pengar och tid

  • högre säkerhet för personalen: minimerad olycksrisk genom användning av säker styrteknik i kombination med optisk sensor

  • kostnadsbesparingar genom användning av reflektionsljussensorer: inga omständliga mekaniska anordningar

  • enkel integrering i befintliga tillämpningar och möjlighet till ombyggnad genom användning av en definierad komponentuppsättning och tillhörande lösningsbeskrivning

  • hög tillförlitlighet vid igenkänning av olika förpackningsmaterial, t.ex. kolsvarta, glansiga eller speglande objekt

  • flexibel montering av sensorerna: sidomontering eller ovanför kartongmagasinet

Ljussensorernas egenskaper

  • säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – alla basmoduler i produktfamiljen PNOZmulti 2 kan användas – ELLER
  • de modulära säkerhetsreläerna med typnyckeln myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 OCH
    2 ljussensorer O300.GP.2-11246332 per kartongmatning/kartongmagasin
  • korta svarstider för sensorerna
  • punkt-strålform
  • bakgrundsbortkoppling
  • brytarområde 30–100 mm
  • kontakt M8 4-polig
3D-visning av ljussensorer med bakgrundsbortkoppling

Tillämpningar med reflektionsljussensorn

Lösning med de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 + två ljussensorer per matningsanordning

Exempelapplikation sekundärförpackning med PNOZmulti och sensor

Lösning med det modulära säkerhetsreläet myPNOZ + två ljussensorer per matningsanordning

Exempelapplikation sekundärförpackning med myPNOZ och sensor

Hur får man till en säker och produktiv applikation:

Med den TÜV-SÜD-certifierade Pilz-lösningen för PL d/SIL 2 bestående av ministyrningarna PNOZmulti 2 eller säkerhetsreläet myPNOZ tillsammans med två reflektionsljussensorer kan du öka säkerheten och produktiviteten för dina förpackningsmaskiner!

Tillämpningen finns inom området kartongmatning, till exempel hos en kartonguppresare. Här reses vikt kartongmaterial till kartonger i maskinen. Kartongerna matas in via ett kartongmagasin. Maskinens rörliga delar utgör en fara för operatörerna eftersom de kan sträcka in handen i maskinen genom den tomma matningsöppningen och skada sig själv. Kartongen fungerar normativt som en avskiljande skyddsutrustning. Så länge det finns tillräckligt många kartonger i magasinet täcks öppningen av kartongerna och det går inte att sträcka in handen i riskområdet medan maskinen är igång.

Lösningen ska förhindra att en operatör sträcker in handen i maskinen genom den tomma matningsöppningen och skadar sig själv.

Exempelapplikation förpackningsmaskin med tomt magasin

Så länge det finns tillräckligt många kartonger i matningsmagasinet är det inte möjligt att sträcka in handen i riskområdet och skada sig när maskinen är igång.

Exempelapplikation förpackningsmaskin med fullt magasin

Om det definierade lägsta antalet kartonger i magasinet underskrids stänger säkerhetsstyrningens utgångar av maskinen.

Exempelapplikation förpackningsmaskin med nästan tomt magasin

Säker åtkomst till kartongmatningen med reflektionsljussensor

Kartongmatningens öppning måste övervakas med en sensor. Ljussensorerna känner av om det finns tillräckligt med förpackningsmaterial i magasinet. Om det definierade antalet kartonger i magasinet nås eller underskrids stänger säkerhetsstyrningens utgångar av maskinen. Maskinen förblir i stoppläget tills tillräckligt många kartonger har fyllts på och produktionen kan återupptas.

Två ljussensorer med bakgrundsbortkoppling behövs per matningsanordning. Sensorn kan monteras antingen på sidan eller ovanför matningsmagasinet.

Mer information

Här hittar du all information om säkring av förpackningsmaskiner:

Vårt produktutbud: Ljussensorer

Ljussensorer

Tillförlitlig objektigenkänning! Ljussensorerna används till exempel i lösningar för förpackningsmaskiner.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält