De handstyrda manöverdonen PITjog

Med manöverdon har du farorna i ett säkert grepp

De handstyrda manöverdonen PITjog

Handstyrda manöverdon används när arbeten utförs i riskområden vid maskiner och anläggningar. Använd de handstyrda manöverdonen för att exempelvis styra maskinfunktioner för hand när skyddsgrinden är öppen.

Snabböversikt över manöverdonens egenskaper

  • säkert arbete i riskområden vid maskiner och anläggningar
  • enkel övervakning av processer när skyddsgrinden är öppen
  • ergonomiskt utformat hölje för bekväm manövrering
Snabböversikt över manöverdonens egenskaper

Manöverdonens egenskaper

Manöverdonens egenskaper
  • plastkapsling med tre knappar
  • två knappar för tvåhandsfunktionen, en knapp för återställningsfunktionen
  • skyddsklass IP50
  • robust plastkapsling
  • enkel användning med tryckknapp
  • låg vikt
  • stor aktionsradie tack vare spiralkabel
  • skyddad och säker förvaring i modulhållaren

Farorna i ett säkert grepp

Använd manöverdon för att skydda personer i potentiellt farliga situationer! Framför allt när särskilda driftsätt kräver att skyddsanordningarna helt eller delvis stängs av.

Exempel på manöverdonens tillämpningsområden:

  • inställning av maskiner
  • servicearbeten
  • processövervakning
  • testdrift
Farorna i ett säkert grepp

Komplettera din lösning!

Komplettera din lösning!

Komplettera din lösning och möjliggör säkert arbete i maskinens eller anläggningens riskområde! Det åstadkommer du med manöverdonen i kombination med de godkända utvärderingsenheterna från Pilz:

  • tvåhandsdonen P2HZ
  • säkerhetsreläerna PNOZ s6
  • säkerhetsreläerna PNOZ e2.1p
  • tvåhandkomponenten i det modulära säkerhetssystemet PNOZmulti
  • styrsystemen i automationssystemet PSS 4000

Det gör att PITjog kan användas i vilken bransch som helst!

Vårt produktsortiment: De handstyrda manöverdonen PITjog

Det handmanövrerade manöverdonet PITjog

Det handmanövrerade manöverdonet PITjog lämpar sig för manövrering med båda händerna.

Tillbehör PITjog

Läs mer om lämpliga tillbehör till manöverdonet PITjog.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält