Knappsatsen PITgatebox

Enkel användning av ditt skyddsgrindssystem

Knappsatsen PITgatebox

Med knappenheten PITgatebox kan du styra skyddsgrindsbrytare och skyddsgrindssystem flexibelt och enkelt. Tack vare integreringen av PITreader tillkommer ytterligare en säkerhetsfaktor – användarens autentisering. Det gör det möjligt att kontrollera användarbehörigheter med hjälp av en RFID-transponder innan dörrarna manövreras. Då kan man säkerställa att rätt personkrets har åtkomst till anläggningen, beroende på medarbetarnas kvalifikationer och uppgifter.

Kommandon som aktivering, stopp eller kvittering på din maskin kan kontrolleras efter att autentiseringen har genomförts. Därmed är din maskin optimalt skyddad mot felmanövrering och manipulation. Tack vare den smala designen kan den robusta manöverenheten monteras snabbt och enkelt i vanliga profilsystem.

Särskilt tillsammans med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock och PSENslock utgör PITgatebox en modulär skyddsgrindslösning från ett och samma ställe som är individuellt anpassad efter dina behov – och detta sker vid behov med integrerad autentisering.

Knappsatsen PITgatebox med PITreader kortenhet för tillträdeskontroll med behörighetssystem

Med hjälp av individuella RFID-kort kan medarbetarna autentisera sig via PITgatebox med inbyggd PITreader kortenhet. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan styra maskinen med kommandon som aktivering, stopp eller kvittering.

Åtkomstbehörigheten sker då via de individuellt skrivbara transponderkorten PITreader card. Dessutom kan man använda RFID-kapabla kort som redan finns hos företaget. Det går också att använda de välkända PITreader keys. Tack vare sin smala design kan den robusta manöverenheten – precis som alla versioner av PITgatebox – monteras enkelt och snabbt i vanliga profilsystem.

Knappsatsen PITgatebox med PITreader kortenhet för tillträdeskontroll med behörighetssystem

Snabböversikt över fördelarna med manöverenheten PITgatebox

  • enkel manöverfunktion i kombination med god kvalitet och design
  • PITreader med RFID-nyckel för aktivering av PITgatebox
  • högkvalitativt metallhölje i formgjuten zink i IP65 med hög beständighet mot stötar, vibrationer och kollisioner
  • smalt hölje för platsbesparande installation i vanliga aluminiumprofilsystem
  • flexibel montering tack vare integrerad, vridbar monteringsvinkel
  • enkel och snabb installation utan kabeldragning tack vare M12, 12-polig anslutning

Användning och tillämpning av knappsatsen

  • Användning av knappenheten för att styra maskiner (t.ex. pressar) och anläggningar
  • Kan användas med skyddsgrindssystem som PSENmlock och PSENslock, t.ex. på skjut- och svänggrindar
  • Utför kommandon inom maskin- och anläggningskonstruktion som att aktivera, stoppa eller kvittera anläggningen

Vårt produktutbud:

Knappenhet PITgatebox

Med knappenheten PITgatebox kan du enkelt och flexibelt styra skyddsgrindsbrytare och -system.

Tillbehör för knappenheten PITgatebox

Här hittar du våra tillbehör och reservdelar för knappenheten PITgatebox.

Knappenheten PITgatebox med PITreader

Manöverenhet med åtkomstbehörighetssystem för aktivering av skyddsgrindsbrytare och -system.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Danmark: +45 74436332
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält