Hålldonet PITenable

Ställ in och underhåll säkert med en hand

Hålldonet PITenable

Hålldonen PITenable med tre lägen används som handmanövrerade manöverdon vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden. i sådana fall där skyddsanordningens funktion måste stängas av.

Snabböversikt över dina fördelar

  • säkert arbete i riskområden vid maskiner och anläggningar
  • enkel övervakning av processer när skyddsgrinden är öppen
  • skydd för operatören vid överreaktioner på grund av skrämsel eller panik
  • ergonomiskt utformat hölje för bekväm manövrering
Snabböversikt över dina fördelar

Snabböversikt över fördelarna

Snabböversikt över fördelarna
  • Trelägeshålldon: av-på-av
  • varianter med M12 5-stifts vinkelkontakt eller med öppen kabelände
  • underhållsfri
  • enkel att fästa med magnet
  • lätt och stabil tryckpunkt
  • svår att manipulera

Säker i tre lägen: trelägeshålldon: av-på-av

  • Läge 1: Ingen har tryckt på knappen än. Maskinen går med aktiverade säkerhetsfunktioner.
  • Läge 2: Aktiveringsfunktionen aktiveras, knappen trycks in till mellanläget. Maskinen går samtidigt som skyddsfunktionen hos den rörliga, avskärmande skyddsanordningen är avstängd.
  • Läge 3: Här ingriper skyddsfunktionen om knappen plötsligt släpps eller trycks in helt. Maskinen stoppas omedelbart. Den här funktionen skyddar operatören om han/hon skulle överreagera i en paniksituation.
Säker i tre lägen: trelägeshålldon: av-på-av

Säkerhet med den godkända helhetslösningen

Säkerhet med den godkända helhetslösningen

För utvärderingen av PITenable erbjuder Pilz de säkra utvärderingsenheterna PNOZmulti och styrsystemen i automationssystemet PSS 4000. Därmed kan PITenable användas överallt där dina medarbetare behöver extra skydd när de arbetar i riskområden.

Vårt produktutbud: Hålldonet PITenable

PITenable

Aktiveringsbrytaren med tre nivåer kan styras med en hand.

Tillbehör PITenable

En vägghållare finns som tillbehör till PITenable.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält