Gatewayenheterna från Pilz konverterar dina protokoll på ett tillförlitligt sätt. De pålitliga systemkomponenter används för kommunikationen mellan styrningar i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare . Därmed gör gatewayenheter det enkelt att bygga in Pilz-styrningen PSS 4000 i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.
Systemkomponent fältbussystem
Gatewayenheter – pålitliga protokollomvandlare
Fördelar med gatewayenheter
- kan integreras i befintliga CANopen- och EtherCAT-arkitekturer
- förenklad projektering tack vare fastställd mapping
- Diagnostik via LED-statusindikeringar, omfattande diagnostik via webbservern
Egenskaper för gatewayenheter
- Gateway från Modbus/TCP Slave till EtherCAT Slave – med EtherCAT fältbussgränssnitt
- Gateway från Modbus/TCP Slave till CANopen Slave – med CANopen fältbussgränssnitt
- kompatibla med följande styrningar och styrningssystem: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 med ETH-2-gränssnitt, Motion Control-styrsystemen PMCprimo
- kompatibla med diagnosenheterna PMI
Vårt produktsortiment: Systemkomponent fältbussystem
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334