Safety Device Diagnostics

Enkel diagnostik för att reducera antalet servicetillfällen

Safety Device Diagnostics

Med Safety Device Diagnostics (SDD) kan du hämta utökad diagnostikdata från Pilz säkerhetsenheter. Så kan du minska serviceåtgärderna hos dina kunder! Som slutanvändare drar du nytta av högre maskintillgänglighet och därmed sänkta stilleståndstider.

Safety Device Diagnostics stöder det mekatroniska synsättet eftersom det är så enkelt att bygga ut. Det består av en fältbussmodul med fördelare och den aktuella säkerhetsenheten (t.ex. PSENcode). De konventionella signalkontakterna på säkerhetsenheten aktiveras automatiskt via fältbussmodulen och kopplas till diagnostiksystemet.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Samma sensor, utökad diagnostik

  • omfattande diagnostik för att undvika servicetillfällen och reducera stilleståndstiderna, t.ex. med hjälp av fjärrunderhåll via webbserver
  • enkel diagnostik eftersom samma sensorer och IP67-kablar (tillval) används
  • informationen visas direkt på den inbyggda displayen på fältbussmodulen
  • snabb och enkel installation genom seriekoppling på fältet
  • en sammankopplingspunkt för alla säkerhetsenheter till anläggningsbussen
  • externa enheter kan anslutas via I/O-enheterna på fältbussmodulen
  • ekonomisk helhetslösning från ett och samma ställe – t.ex. med PNOZ X eller PNOZsigma

Egenskaper hos Safety Device Diagnostics

Egenskaper hos Safety Device Diagnostics
  • systemet består av fältbussmodul, fördelare och säkerhetsenheter
  • automatisk aktivering av säkerhetsenheterna via fältbussmodulen
  • passar 16 sensorer som har seriekopplats eller har kabeldragits enskilt
  • 6 ytterligare konfigurerbara I/O-enheter
  • Kabellängder: totalt max 900 m, 50 m från enhet 1 till enhet 2, 150 m från sista enheten till kommunikationsmodulen
  • Reaktionstider (inte säkerhetsrelevanta): se den enskilda säkerhetsenheten för säkerhetsrelevant data, diagnostikdata < 1 sekund

Fullständig kontroll över säkerhetsenheterna, hela tiden och oavsett plats

Säkerhetsenheterna (t.ex. PSENcode) aktiveras automatiskt via fältbussmodulen. Det aktiverar signalkontakterna för Safety Device Diagnostics. Det möjliggör t.ex. enkel seriekoppling på fältet och fjärrunderhåll via en webbserver.

Safety Device Diagnostics är alltså den idealiska lösningen för din applikation: du har alltid koll på säkerhetsenheterna, var du än befinner dig!

Tillämpningar Safety Device Diagnostics

Branschanvändning av Safety Device Diagnostics

Vårt produktutbud: Safety Device Diagnostics

Fältbussmoduler

Fältbussmodulerna i Safety Device Diagnostics med inbyggd display finns i versioner som passar din anläggningsbuss och för anslutning till din persondator.

Kabeldragningshjälp

Kabeldragningshjälp används för snabb och enkel installation av Safety Device Diagnostics.

Tillbehör Safety Device Diagnostics

Här hittar du passande tillbehör för Safety Device Diagnostics, t.ex. fjäderkraftsplintar och skruvplintar.
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613