Safe Motion – först i mål

Performance Level PL e kan uppnås för alla återkopplingstyper

Safe Motion

Safe Motion gör drömmar till verklighet: Med säkerhetskortet uppnår drivenheten, inklusive motoråterkoppling och fältbussar, upp till Performance Level PL e enligt EN ISO 13849-1! Det ökar produktiviteten i dina maskiner med upp till 20 %. Du får tillgång till driftintegrerade säkerhetsfunktioner som ”Säkert reducerad hastighet”. Så sparar du tid, minskar risken för fel och ökar säkerheten vid installation.

Effektivt och säkert – med Safe Motion är du först över mållinjen! 

Säkra Motion Monitoring-funktioner

Dessutom ger säkerhetskortet säkra Motion Monitoring-funktioner enligt EN 61800-5-2. Via den säkra och snabba kommunikationen med realtids-Ethernet-SafetyNET p RTFL ansluts Safe Motion-lösningen direkt till den säkra ministyrningen PNOZmulti 2. Dessutom blir en säker tvärkommunikation mellan drivenheterna möjlig.

Dra nytta av korta reaktionstider och minska arbetet och kostnaderna för maskinvara genom att byta till I/O-komponenter med säker kommunikation.

Fördelar så att du alltid är på den säkra sidan:

  • hög anläggningstillgänglighet tack vare korta reaktionstider
  • säkerhet upp till PL e med en givare (standardsystem för återkoppling)
  • högre produktivitet tack vare nya Motion Monitoring-säkerhetsfunktioner med flexibel anpassning av felreaktion
  • flexibel konfiguration och snabb idrifttagning tack vare det översiktliga programverktyget
  • öppen driftlösning för alla vanliga bussystem, oberoende av motortyper och feedbacksystem

Safe Motion-lösningens egenskaper:

Safe Motion-lösningens egenskaper:
  • Lägre kostnader eftersom högsta säkerhet upp till PL e uppnås med ett standardåterkopplingssystem – utan en extra givare
  • Servoförstärkarna PMCprotego D är utformade enligt EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (upp till PL e)
  • Säkerhetskortet PMCprotego S uppfyller kraven i EN 61800-5-2
  • Parametrera flera säkerhetskort centralt, snabbt och enkelt med ett programvaruverktyg
  • Enkelt modulbyte tack vare SD-minneskort (standard- och säkerhetskonfiguration)
  • Mindre kabeldragning tack vare inbyggt nätfilter (uppfyller EMC-standarden)

 

Säkra stoppfunktioner

Säkert frånkopplat vridmoment (Safe torque off)

Säkert frånkopplat vridmoment (Safe torque off)

Med funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment” (STO) bryts energiförsörjningen till motorn direkt i servoförstärkaren på ett säkert sätt. Driften kan inte ge upphov till några farliga rörelser. Om STO aktiveras vid en drivenhet som rör sig stannar motorn på ett okontrollerat sätt.

Säkert stopp 1 (Safe stop 1)

Säkert stopp 1 (Safe stop 1)

Med funktionen ”Säkert stopp 1” stängs först drivenheten av på ett kontrollerat sätt och därefter stängs energitillförseln till motorn av på ett säkert sätt. Då kan drivenheten inte längre orsaka några farliga rörelser vid stillestånd.

Säkert stopp 2 (Safe stop 2)

Säkert stopp 2 (Safe stop 2)

Med funktionen ”Säkert stopp 2” saktas drivenheten först ner på ett kontrollerat sätt och därefter inleds ”Säkert driftstopp”. I ”Säkert driftstopp” bibehålls
drivenhetens regleringsfunktioner helt.

Säkra rörelsefunktioner

Säkert driftstopp (Safe operating stop)

Säkert driftsstopp (Safe operating stop)

Funktionen ”Säkert driftstopp” övervakar axelns stoppläge och förhindrar att positionsfönstret lämnas. Det gör att drivenhetens styrfunktioner inte påverkas. Om det övervakade positionsfönstret lämnas stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert begränsad hastighet (Safe-limited speed)

Säkert begränsad hastighet (Safe-limited speed)

Funktionen ”Säkert begränsad hastighet” (SLS) kontrollerar att driften inte överskrider den angivna maxhastigheten. Om hastighetsgränsen överskrids stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert hastighetsområde (Safe speed range)

Säkert hastighetsområde (Safe speed range)

Funktionen ”Säkert hastighetsområde” utökar funktionen SLS till att även övervaka en minimihastighet. Resultat: drivenheten får varken överskrida ett högsta hastighetsvärde eller underskrida ett lägsta hastighetsvärde. Om en av gränserna passeras stängs drivenheten av.

Säker rörelseriktning (Safe direction)

Säker rörelseriktning (Safe direction)

Med funktionen ”Säker rörelseriktning” säkerställs det att en drivenhets rörelse endast kan ske i en (angiven) riktning. Vid avvikelser från den angivna rotationsriktningen stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

Säkert avgränsad position (Safe limited position)

Säkert avgränsad position (Safe limited position)

”Säkert avgränsad position” (SLP) övervakar alla ändlägen, till exempel säker områdesövervakning för robotar och linjära axlar.

Säkert avgränsat stegmått (Safe limited increment)

Säkert avgränsat stegmått (Safe limited increment) 

Funktionen ”Säkert avgränsat stegmått” (SLI ) ser till att de säkra rörelsefunktionerna vid materialmatningen i processen sker i ”säkert avgränsade steg”. Det är viktigt vid exempelvis valsmatning i pressar.

Säkra bromsfunktioner

Säker bromsstyrning (Safe brake control)

Säker bromsstyrning (Safe brake control)

Med funktionen ”Säker bromsstyrning” kan bromsarna aktiveras säkert, så att man kan förhindra att hängande laster faller ner.

Säkert bromstest (Safe brake test)

Säkert bromstest (Safe brake test)

Säkert bromstest (Safe brake test) kontrollerar att bromsarna fungerar. Med hjälp av testet kan fel på bromsarnas styrning och mekanik upptäckas. Beroende på tillämpning och krav i riskanalysen genomförs bromstestet i varje produktionscykel eller endast var 24:e timme.

Säkra Motion Monitoring-funktioner enligt EN 61800-5-2

Säker övervakning av rörelseriktning (SDI-M)

Säker övervakning av rörelseriktning (SDI-M)

Funktionen ”Säker övervakning av rörelseriktning” hanterar övervakningen av driftrörelsens riktningsval. Vid överskridande avges en signal, avstängning sker inte direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut.

Säkert övervakat stegmått (SLI-M)

Säkert övervakat stegmått (SLI-M)

Med funktionen ”Säkert övervakat stegmått” övervakas den relativa positionen på ett säkert sätt. Vid aktivering av övervakning används den aktuella positionen som referensposition. Om det överskrids ges en signal, avstängning sker inte direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut.

Säkert övervakad hastighet (SLS-M)

Säkert övervakad hastighet (SLS-M)

Funktionen ”Säkert övervakad hastighet” hanterar övervakningen av en definierad maxhastighet. Vid överskridande avges en signal, avstängning sker inte direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut. Permanent övervakning är valfri.

Säkert övervakat driftstopp (SOS-M)

Säkert övervakat driftstopp (SOS-M)

Tack vare funktionen ”Säkert övervakat driftstopp” behålls stilleståndspositionen aktivt. När det övervakade positionsfönstret lämnas avges en signal och driften stängs inte av direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut.

Säkert övervakad position (SLP-M)

Säkert övervakad position (SLP-M)

”Säkert övervakad position” övervakar den absoluta positionen, till exempel ändlägen i områdesövervakning för robotar och linjära axlar. Vid överskridande avges en signal, avstängning sker inte direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut. Permanent övervakning är valfri.

 

Säkert övervakat hastighetsområde (SSR-M)

Säkert övervakat hastighetsområde (SSR-M)

Med funktionen ”Säkert övervakat hastighetsområde” övervakas minimi- och maxhastigheten. Om gränsvärdena överskrids eller underskrids avges en signal och avstängning sker inte direkt. Beroende på konfigurationen löser ingen SS1 ut. Permanent övervakning är valfri.

Säker återstartsspärr (SRL) och säker statusutgång (SSO)

Utöver Montoring-funktionerna förhindrar funktionen ”Säker återstartsspärr” att säkerhetsmodulen kan lämna drifttillståndet STO genom en återställning. Det innebär att en oväntad eller oavsiktlig start av motorn inte är möjlig. Aktiveringen kan läggas på den säkra ingången: ”ACT” eller ”SS1_ACT” eller ”STO_ACT”. Tack vare ”Säker statusutgång” är säkerhetsmodulens aktuella status tillgänglig. Aktiveringen sker via utgångarna: ”Ready”, ”FSRUN” och ”FAULT”.

Mångsidig tillämpning – Safe Motion som skalbar lösning

Servoförstärkaren PMCprotego med inbyggt säkerhetskort erbjuder en flexibel och skalbar säkerhetslösning. Du kombinerar själv alla de säkerhetsfunktioner som applikationen behöver.
Funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment” utgör grunden för alla säkerhetsfunktioner. Den ingår redan i grundutförandet av servoförstärkaren PMCprotego D. Med det lösa säkerhetskortet får du ytterligare säkerhetsfunktioner.

I princip kommer alla tillämpningar i fråga där hastigheten övervakas beroende driftsättet. Några exempel på tillämpningar är:

  • säker installation
  • hängande last/vertikalaxlar
  • processövervakning/-observation
  • säkert ingripande i processen
  • bearbetningscentraler
  • förarlösa transportsystem
  • Pick & Place som sköts av robotar
  • scenbygge
  • palletering

 

Mångsidiga tillämpningar

Branschanvändning

Vårt produktutbud: PMCprotego

PMCprotego S – säkerhetskort

Säkerhetskort som sätts in i servoförstärkaren PMCprotego D möjliggör högsta säkerhet upp till PL e för all slags återkoppling.

PMCprotego DS – Safe Motion

Funktioner för säkert stopp, säker rörelse och säker bromsning kan utformas direkt i drivenheten – Safe Motion. Här hittar du kompletta lösningar som består av säkerhetskortet PMCprotego S och servoförstärkaren PMCprotego D.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Danmark: +45 74436332
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält