Servoförstärkarna PMCprotego D

PMCprotego D – uppnå mer med Safe Motion

Servoförstärkarna PMCprotego D

Använd den moderna servoförstärkaren PMCprotego D som driftstyrning överallt där maximal flexibilitet och säkerhet efterfrågas! Driftstyrningen stöder alla relevanta fältbussystem, återkopplingstyper och motortyper. PMCprotego D kan enkelt integreras i befintliga anläggningsomgivningar. Detta garanterar öppenhet för andra system som är vanliga på marknaden.

Funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment – Safe Torque Off (STO)” finns redan i grundutförandet (on board). Många ytterligare säkerhetsfunktioner som säkert reducerad hastighet, säkert driftstopp och säkert stillestånd kan enkelt fås med säkerhetskortet PMCprotego S. Säkerhetsfunktionerna är oberoende av vilken motor- och givartyp som används. Tack vare Safe Motion-lösningen kan du uppnå Performance Level PL e för varje återkoppling.

PMCprotego ger flexibilitet med stort F: servoförstärkaren kan även användas som safe drive-baserad Motion Control-styrning. Du behöver bara sätta in tillvalskortet PMCprimo C i den andra kortplatsen i PMCprotego D för att skapa ett kompakt All-in-One Motion Control-system.

 

Komplettera din lösning: med servomotorerna PMCtendo SZ

Med servomotorerna PMCtendo SZ har du rätt servomotorer för servoförstärkarna PMCprotego D. Motorerna utmärker sig med sina kompakta mått, få spärrmoment och hög dynamik.

Detta gör dem särskilt lämpliga för medföljande axlar och i trånga utrymmen och möjliggör en konstant hög processkvalitet.

Läs mer

Servomotorerna PMCtendo SZ

Övertygande fördelar med den styrtekniska bästsäljaren

  • driftintegrerade säkerhetsfunktioner upp till PL e med alla typer av återkoppling oavsett givartyp
  • stöder många olika fältbussar, återkopplingstyper och motortyper
  • modulärt system med två modulplatser för säkerhetskort och I/O-expansionskort eller Motion Control-kort
  • låga investeringskostnader eftersom den kan integreras i den befintliga automationsomgivningen
  • säker bromsaktivering vid vertikala axlar i kombination med säkerhetskortet PMCprotego S
  • sänkta kostnader genom att använda varianter med låg manöverspänning (1x 110 V AC till 3x 230 V AC, storlek 01–24)

Flexibel driftstyrning – egenskaperna hos PMCprotego D

Flexibel driftstyrning
  • 3 storlekar med märkström 1–12 A, 24 A och 24–72 A för olika tillämpningsområden
  • säkert frånkopplat vridmoment (STO) finns redan i grundutförandet, ytterligare säkerhetsfunktioner i kombination med ett säkerhetskort
  • modulplats för expansionskort (fältbuss, säkerhetskort, Motion Control-kort osv.)
  • servoförstärkare för motorer med återkoppling som resolver eller sinus-cosinus-encoder (Hiperface, Endat), BiSS, inkrementalgivare eller sensorlöst
  • givarlös drift för synkron- och asynkronmotorer upp till 60 000 varv/min
  • SD-kortplats för snabb idrifttagning och service
  • Kommunikation: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (under utarbetning) eller, med tillvalskort, PROFINET och PROFIBUS
  • kontrolltecken för användning världen över

Styr alla tillämpningar enkelt med PMCprotego D

  • mångsidig tillämpning eftersom det finns stöd för mer än 50 återkopplingssystem och olika slags motorteknik
  • komplexa utmaningar blir lätta att lösa med integrerade, styrtekniska lösningar (mycket tyst gång, t.ex. för medicinska tillämpningar och högre varvtal)
  • EU-standarder uppfylls, t.ex. standarder för energibesparingar och säkerhetsteknik
  • enkel manövrering och hantering för snabb omsättning och idrifttagning

 

Integrerad diagnostik

Servoförstärkaren gör all information och alla meddelanden tillgängliga för det överordnade styrsystemet: 

  • motordata
  • styrdata
  • tillstånd hos de olika gränssnitten
  • felmeddelanden
  • varningsmeddelanden
  • rörelseprocesser

Använd de grafiska hjälpmedlen för grafisk bearbetning av data.

Övervaka anläggningens tillstånd hela tiden med PMCprotego D så att du kan åtgärda eventuella fel snabbt. Då sparar du tid vid idrifttagningen och under produktionen!

 

Integrerad diagnostik

Branschanvändning av servoförstärkare

Vårt produktutbud: Servoförstärkarna PMCprotego D

Tillbehör till PMCprotego D

Välj från det stora utbudet med passande tillbehörsdelar. Kontakta oss gärna om du behöver individuellt anpassade varianter.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält