Det säkra, modulära järnvägsstyrsystemet PSSrail

Säkert. Modulärt. Och för den digitala järnvägen.

Produktbild PSSrail mot grå bakgrund

Med PSSrail presenterar Pilz ett säkert, modulärt järnvägsstyrsystem som revolutionerar den digitala järnvägen. Med godkännande för användning inom järnvägsområdet och högsta säkerhetsstandarder upp till SIL 4 uppfyller systemet alla säkerhetskrav Tack vare den modulära konstruktionen kan individuella krav uppfyllas på ett optimalt och flexibelt sätt. Med PSSrail satsar vi på standardisering och öppenhet.

Vårt styrsystem är kompatibelt med EULYNX-standarden och möjliggör därmed genomförande av digitaliseringsprojekt inom järnvägsinfrastruktur. Det innovativa och unika med PSSrail ligger i kombinationen av dessa funktioner: systemet förenar alla funktioner för att uppfylla både aktuella och framtida styruppgifter längs spåret.

Banar väg för digitalisering av järnvägen

Du kan använda PSSrail för alla möjliga olika tillämpningar inom signalteknik, bland annat elektriskt platsstyrda växlar eller järnvägsövergångar samt i digitala ställverk. Där kan PSSrail till exempel användas som Object Controller-plattform för att styra komponenterna på fältet längs järnvägen digitalt, och därmed tillförlitligt och ekonomiskt. Med PSSrail finns en styrningslösning för att digitalisera och t.ex. bygga om enligt EULYNX-standarden även under pågående drift.

Järnvägsspår med digitala siffror på vänster sida

Snabböversikt över fördelarna:

  • Digital lösning: möjliggör digitalisering av järnvägsinfrastruktur med hjälp av RaSTa och EULYNX och stöder migration av den enhetliga standarden EULYNX 
  • Modularitet och byggklossprincip: kan tack vare den modulära designen konfigureras efter dina önskemål och behov  
  • Flexibilitet: kan användas i alla tänkbara järnvägstillämpningar inom signalteknik, t.ex. som Object Controller-plattform  
  • Certifiering: upp till Safety Integrity Level 4 (SIL 4) och certifierat i enlighet med relevanta EN-järnvägsstandarder
  • Öppenhet: ingen låsning till en leverantör, eftersom vårt järnvägsstyrsystem kan integreras i valfri lösning

Vårt produktutbud:

Det säkra, modulära järnvägsstyrsystemet PSSrail består av en styrning som uppfyller SIL 4 och olika hårdvarumoduler, inklusive en CAN-modul för enkel integrering i befintliga system. För det andra har PSSrail även en programvaruserie för att programmera eller konfigurera användarprogram. I ett programbibliotek har järnvägscertifierade funktionsblock lagts till som möjliggör enkel och snabb implementering. Tack vare verktygslådeprincipen kan användare konfektionera sina lösningar efter behov.

Vill du veta mer om automationslösningar inom järnvägsindustrin?

Våra säkra och modulära styrlösningar

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält