Enheten för att implementera IIoT- och automationsprojekt

Industridatorn IndustrialPI 4

Två IPC-varianter bredvid varandra

IndustrialPI 4 är en riktig allt-i-allo som kan avbilda mängder med olika tillämpningskrav. Detta möjliggörs av det öppna, Linux-baserade operativsystemet och det modulära hårdvarukonceptet. Användaren bestämmer själv om IndustrialPI 4 ska användas som IIoT-gateway, Edge-enhet, soft-PLC eller industridator, vilket möjliggör flexibel anpassning till en mängd olika krav. 

Skräddarsydd lösning för din applikation

Det finns olika sätt att programmera individuella tillämpningar. Till dessa hör Node-RED, Python och direkt C-programmering. IndustrialPI 4 är modulärt uppbyggd, vilket innebär att du kan konfigurera basenheten med lämpliga expansionsmoduler som t.ex. I/O . Expansionsmodulerna kan anslutas till basenheten utan verktyg via en stickkontakt och kan enkelt konfigureras via ett grafiskt användargränssnitt.  

Enheten kan samtidigt integreras i automations- och IT-nätverket via de två Ethernet-uttagen på IndustrialPI 4. Maskindata överförs från verkstadsgolvet via exempelvis Modbus TCP för att sedan överföras till molnet eller ett överordnat IT-system i MQTT- eller OPC UA-format.

Tekniska egenskaper:

  • Processor: Quad core Cortex-A72 med 1,5 GHz  
  • Arbetsminne: 4 eller 8 GB RAM   
  • Minne: 32 GB eMMC  
  • Gränssnitt:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x Micro-USB-uttag,   
  • 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • för 8 GB-versionen finns ett 1x RP-SMA-uttag för anslutning av en extern WLAN/BT-antenn (2,4/5 GHz) som tillval  
  • Skyddsklass: IP 20  
  • Höljets mått (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm 
Detaljbild på produkten

Snabböversikt över fördelarna:

Det finns ytterligare expansionsmoduler för anslutning av analoga och digitala sensorer samt ställdon. Beroende på basenhet kan upp till tio sådana moduler anslutas. Varje modul har stöd för upp till 16 ingångar/utgångar. 

  • Moln:

IndustrialPI 4 har certifieringar för ledande molnplattformar som AWS, MS Azure och Cumulocity, vilket gör den till en perfekt IIoT-gateway mellan OT- och IT-världarna. 

  • Protokoll:

Smidig integrering i olika industriella miljöer, både på OT- och IT-nivå, möjliggörs genom stöd för ett brett utbud av industriella protokoll som PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT eller OPC UA. 

  • Programmering och styrning:

IndustrialPI 4 utmärker sig genom sin höga programmeringsflexibilitet tack vare det Linux-baserade operativsystemet Raspbian. Med det här operativsystemet kan olika tillämpningar som SOFT-PLC med CODESYS, Node-RED eller Python enkelt implementeras.

  • Periferi:

basmodulerna kan användas mycket mångsidigt och lämpar sig alldeles utmärkt som klassisk IPC för industriella tillämpningar. Med en HDMI-utgång för bildskärm/pekskärm och USB-portar för mus, tangentbord och annan kringutrustning som kameror eller skannrar har du en mängd olika användningsmöjligheter. 

  • Anslutning:

IndustrialPI 4 kan integreras i två olika nätverk samtidigt tack vare de två RJ45 Ethernet-uttagen. Det går även att ansluta Modbus RTU-sensorer via det 4-poliga RS485-uttaget. 

Vårt produktutbud:

Industridatorn IndustrialPI 4

Du kan använda IndustrialPI 4 som renodlad industridator, som industriell styrning (soft-PLC) eller som IIoT-gateway för dina data. IndustrialPI 4 kan alltså användas flexibelt och mångsidigt för att förverkliga IOT-, automations- och Motion-projekt i industriella automationsmiljöer.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Irland: +353 21 4804983
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält