Med kommunikationsmodulerna från PSSuniversal utformar du mångsidiga tillämpningar. Tillsammans med I/O-modulerna från PSSuniversal använder du modulerna som fjärr-I/O för fältnivån. På så sätt får du en optimal lösning för skräddarsydd expansion av periferin. Anslutningen till en överordnad styrning sker via vanliga industriella kommunikationsprotokoll. Fjärr-I/O-funktionen finns även som del av automationssystemet PSS 4000 med den särskilda modulen PSSuniversal I/O.
PSSuniversal – kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system
Skräddarsydd lösning för din applikation
Skräddarsydd lösning för din applikation – fördelar
- kommunikationen till styrnivå sker med de vanliga fältbussprotokollen
- säkerhetsrelaterade funktioner och/eller automationsfunktioner bearbetas distribuerat på fältnivå
- optimal tillgänglighet genom säker blockavstängning
- snabb idrifttagning och enkel konfiguration med oberoende periferitest
- korta reaktionstider och inga återverkningar
- kostnadseffektiv lösning för anslutning till en central styrning
Går enkelt och snabbt att ta i drift – översikt över egenskaperna
- säkra styrfunktioner och standardstyrfunktioner är fysiskt blandade, men logiskt åtskilda
- konstruerat helt i enlighet med kategori 4 i EN 954-1 respektive SIL 3 i IEC 61508 och andra internationella standarder
- enkel konfigurering med vår programvara
- reducerade kopplingstider
- temperaturbeständiga moduler
Kommunikation utan återverkningar genom säker blockavstängning
Genom säker blockavstängning stängs manöverspänningen av för en grupp standardutgångar (t.ex. flera motorer) när riskfyllda händelser inträffar. Därmed garanteras att en hel anläggningsdel stängs av på ett säkert sätt vid potentiell fara (t.ex. då nödstoppsknappen trycks in) samtidigt som andra delar kan arbeta vidare.
Snabb konfigurering med PSSuniversal Assistant
Sätt ihop systemet snabbt och enkelt med ”dra & släpp”-funktionen: PSSuniversal Assistant är det praktiska konfigurationsverktyget för detta ändamål. Du får PSSuniversal Assistant utan kostnad. Om du köper den tillhörande licensen får du även tillgång till programmeringsuppgifter.
Specifikt anpassad för användning i din bransch
Vårt produktsortiment: PSSuniversal – kommunikationsmoduler
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Ryssland: +7 495 6654993
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Danmark: +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Spanien: +34 938497433
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Irland: +353 21 4804983
- Nederländerna: +31 347 320477
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
Asien-Stillahavsregionen
- Singapore: +65 6829 2920
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613