PSSuniversal – kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

Skräddarsydd lösning för din applikation

Kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

Med kommunikationsmodulerna från PSSuniversal utformar du mångsidiga tillämpningar. Tillsammans med I/O-modulerna från PSSuniversal använder du modulerna som fjärr-I/O för fältnivån. På så sätt får du en optimal lösning för skräddarsydd expansion av periferin. Anslutningen till en överordnad styrning sker via vanliga industriella kommunikationsprotokoll. Fjärr-I/O-funktionen finns även som del av automationssystemet PSS 4000 med den särskilda modulen PSSuniversal I/O.

Skräddarsydd lösning för din applikation – fördelar

  • kommunikationen till styrnivå sker med de vanliga fältbussprotokollen
  • säkerhetsrelaterade funktioner och/eller automationsfunktioner bearbetas distribuerat på fältnivå
  • optimal tillgänglighet genom säker blockavstängning
  • snabb idrifttagning och enkel konfiguration med oberoende periferitest
  • korta reaktionstider och inga återverkningar
  • kostnadseffektiv lösning för anslutning till en central styrning
Skräddarsydd lösning för din applikation

Går enkelt och snabbt att ta i drift – översikt över egenskaperna

Går enkelt och snabbt att ta i drift
  • säkra styrfunktioner och standardstyrfunktioner är fysiskt blandade, men logiskt åtskilda
  • konstruerat helt i enlighet med kategori 4 i EN 954-1 respektive SIL 3 i IEC 61508 och andra internationella standarder
  • enkel konfigurering med vår programvara
  • reducerade kopplingstider
  • temperaturbeständiga moduler

Kommunikation utan återverkningar genom säker blockavstängning

Genom säker blockavstängning stängs manöverspänningen av för en grupp standardutgångar (t.ex. flera motorer) när riskfyllda händelser inträffar. Därmed garanteras att en hel anläggningsdel stängs av på ett säkert sätt vid potentiell fara (t.ex. då nödstoppsknappen trycks in) samtidigt som andra delar kan arbeta vidare.

Snabb konfigurering med PSSuniversal Assistant

Sätt ihop systemet snabbt och enkelt med ”dra & släpp”-funktionen: PSSuniversal Assistant är det praktiska konfigurationsverktyget för detta ändamål. Du får PSSuniversal Assistant utan kostnad. Om du köper den tillhörande licensen får du även tillgång till programmeringsuppgifter.

Kommunikation utan återverkningar genom säker blockavstängning

Specifikt anpassad för användning i din bransch

Vårt produktsortiment: PSSuniversal – kommunikationsmoduler

PSSuniversal kommunikationsmoduler i automationssystemet PSS 4000

Kommunikationsmodulerna PSSuniversal I/O för genomförande av säkerhetsrelaterade applikationer och standardapplikationer i automationssystemet PSS 4000.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Danmark: +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält