Till fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 kan du välja mellan ett antal olika I/O-moduler för säker, icke-säker och digital signalbearbetning. Du kan konfigurera systemet utifrån dina behov och blanda säkerhets- och standardfunktioner på ett flexibelt sätt. Med PSSuniversal 2 är det lätt att göra systemanpassningar i efterhand. Konfigurationen gör du med vårt programvaruverktyg PASconfig.
PSSuniversal 2 – I/O-moduler för ditt fjärr-I/O-system
Kombinera fritt för din applikation
Nyhet: Utökat användningsområde för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2!
Det finns nya elektronikmoduler med analoga in- och utgångar för spännings- och strömsignaler till fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2! En extra elektronikmodul med sex digitala ingångar för 120 V AC-signaler möjliggör användning vid andra nätspänningar, t.ex. på denamerikanska marknaden.
Alla elektronikmoduler passar både till huvudmodulen med PROFINET / PROFIsafe och till EtherNet/IP / CIP Safety. Du kan med andra ord använda modulerna oberoende av vilka styrnätverk och protokoll du redan använder. Kommunikationen mellan huvudmodulen och elektronikmodulerna sker via modulhållaren. Det gör att du kan byta ut eller konfigurera om elektroniska moduler under drift, utan att behöva bryta hela förloppet. Det reducerar maskinens stilleståndstid. Perfekt för automationen i din anläggning!
I/O-moduler, den flexibla lösningen – fördelar
- kan anpassas exakt efter behov tack vare systemens finkornighet
- enkelt att byta ut moduler vid senare anpassningar av systemet
- funktionssäkerhet som grundfunktion
Överblick över I/O-modulernas egenskaper
- noggrann diagnostik, snabb fellokalisering och snabbt åtgärdande av fel
- minimerade mått genom hög packningstäthet med upp till 16 kanaler på 12,5 mm
- valfri blandat konstruktion med safety- och standardfunktioner
- upp till 64 moduler som kan monteras i valfri ordning
- bakplan som lagringsenhet för modulen gör byten enkla vid systemanpassningar
Lika individuella som din branschtillämpning
Vårt produktutbud: I/O-moduler för ditt fjärr-I/O-system
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
Europa
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Spanien: +34 938497433
- Nederländerna: +31 347 320477
- Irland: +353 21 4804983
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ryssland: +7 495 6654993
- Danmark: +45 74436332
- Tyskland: +49 711 3409 444
Asien-Stillahavsregionen
- Singapore: +65 6839 2920
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nya Zeeland: +64 9 6345350