Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 fungerar som huvudmodul vid anslutningen till din befintliga systemarkitektur. I kombination med I/O-modulerna för PSSuniversal 2 får du en skräddarsydd lösning för din expansion av periferin. De ethernetbaserade fältbussmodulerna kopplas till den överordnade styrningen via vanliga industriella fältbussprotokoll. Dessutom finns alltid stöd för fältbussprotokollets tillhörande failsafe-protokoll.
PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler för fjärr-I/O-system
Den passande lösningen för din applikation
Snabböversikt över fördelarna
- optimerad hantering vid idrifttagning och service
- noggrann diagnostik
- snabb lokalisering av fel och snabbt åtgärdande av fel
- öppenhet
Enkel idrifttagning – översikt över egenskaper
- anpassning till PROFINET / PROFIsafe och Ethernet/IP / CIP Safety genom byte av huvudmodulen
- säkra I/O-moduler som kan användas universellt och på samma sätt för diverse olika säkerhetsprotokoll
- utformade för tillämpningar upp till SIL 3 enligt IEC 61508 eller PL e enligt EN 13849 och andra internationella standarder
- enkel konfigurering med vår programvara PASconfig
Perfekt anpassat för din bransch
Vårt produktsortiment: PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler
Top
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]
Amerika
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
Europa
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Turkiet: +90 216 577 55 52
- Italien: +39 0362 1826711
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Spanien: +34 938497433
- Nederländerna: +31 347 320477
- Irland: +353 21 4804983
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ryssland: +7 495 6654993
- Danmark: +45 74436332
- Tyskland: +49 711 3409 444
Asien-Stillahavsregionen
- Singapore: +65 6839 2920
- Japan: +81 45 471 2281
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kina: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nya Zeeland: +64 9 6345350