text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m

Artikelnummer: 380507
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
UKCA  
 
Märkström 4  
Typ. ledarresist. Datal. K1 72 +/-6 ohm/km  
Typ. vågimpedans K1 100–120 ohm  
Omgivningstemperatur -25  
85  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Kontakttyp 1 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontaktytor material 1 Au  
Material för uttag CuSn  
Kabeltyp K1 TP-(ST)-PUR  
Kabellängd 5  
Material skärmyta K1 Sn  
Färg på kabelns yttre mantel 1 signalgul RAL1003  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 nej  
Max. ytterdiameter kabel K1 6.35  
6.35  
Isoleringsmat.I dataledarg. K1 PP  
Isoleringsmat. Manöv.ledn K1 PE-E  
Tvärsnitt dataledare AWG K1 24  
Tvärsnitt dataledare K1 2 × 0,24 mm²  
Tvärsnitt UB-ledare K1 2 × 0,38 mm²  
Tvärsnitt skärmledare K1 1 × 0,38 mm²  
Kabling K1 2× twisted pair  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Antal ledare 5  
Kabelgodkännande K1 UL  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd UL Cable Flame  
Kåpmaterial PUR  
Nettovikt 181  
Bruttovikt 191  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant