Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380507","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
Produktnummer: 380507
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 4 |
| Typ. ledermodst. dataledn. K1 | 72 +/-6 ohm/km |
| Typ. karakt. modstand K1 | 100 - 120 ohm |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
85 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Hunstikkenes materiale | CuSn |
| Kabeltype K1 | TP-(ST)-PUR |
| Kabellængde | 5 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
| Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6.35
6.35 |
| Isolationsmat.l dataledning K1 | PP |
| Isolationsmat. forsyn.ledn K1 | PE-E |
| Tværsnit dataleder AWG K1 | 24 |
| Tværsnit dataleder K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Tværsnit UB-leder K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Tværsnit skærm-leder K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Snoning K1 | 2x twisted pair |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
| Antal ledere | 5 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed | UL Cable Flame |
| Husets materiale | PUR |
| Nettovægt | 181 |
| Bruttovægt | 191 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |