Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176264","name":"Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK
Artikelnummer: 8176264
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both
sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross
section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 20 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548058420 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |